(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC7013
セラミックカッター コース セラミックカッター ファイン φ6

セラミックカッター コース BC7013

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。・放熱効果に優れ樹...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

BC7013 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC7013

6
4560128940795
167-4511
ファイン

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
・放熱効果に優れ樹脂加工に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

BC7013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックカッター コースの型番BC7013のページです。
型番BC7013に関する仕様情報を記載しております。

セラミックカッター コースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BC7011
BC7012
BC7021
BC7022
BC7023
BC7031
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
JANコード トラスココード タイプ

3,420円

( 3,762円 )
1個 あり

1日目

64560128940771167-6060コース

3,420円

( 3,762円 )
1個 あり

1日目

64560128940788167-6037ミディアム

3,170円

( 3,487円 )
1個 あり

1日目

64560128940801167-4515コース

3,420円

( 3,762円 )
1個 あり

1日目

64560128940818167-4450ミディアム

3,420円

( 3,762円 )
1個 あり

1日目

64560128940825167-4465ファイン

3,170円

( 3,487円 )
1個 あり

1日目

44560128940832167-4523コース

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました