(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA3452
SPH砥石 #80【10個入り】 SPH砥石 #80 φ6

SPH砥石 #80 CA3452

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,349円
税込単価
8,084円

【特長】・加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。

詳細情報を確認する

Loading...

CA3452の仕様・寸法情報

形状ボール種類砥石
セット/単品単品粒度(#)80
砥粒SPH軸径(mm)3
砥石径(mm)6砥石長(mm)6
適合材質合金鋼 / 工具鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼JANコード4560128940931
トラスココード167-4446全長(mm)46
最高使用回転数(rpm)70000質量(g)50.000
型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA3452

6
6
4560128940931
167-4446
46
70000

1パック

10個入り

7,349( 8,084円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPH砥石 #80の型番CA3452のページです。
型番CA3452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPH砥石 #80

SPH砥石 #80

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

        電着CBNバー

        電着CBNバー

          クッションシート

          クッションシート

            スチールカッター 樹脂用(切削)

            スチールカッター 樹脂用(切削)

              超硬カッター スパイラルカット

              超硬カッター スパイラルカット

                ファイバーブラシ ショート

                ファイバーブラシ ショート

                  ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                          高級手打刃 F409/F415

                          高級手打刃 F409/F415

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 東京オートマック ミニター 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 7,349円 5,270円 4,274円 2,137円 2,811円 3,334円 1,736円 1,328円 1,306円 1,490円 1,306円 1,306円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目  
                            形状 ボール ボール - - - - - - - - - - -
                            種類 砥石 砥石 - - - - - - - - - - -
                            セット/単品 単品 単品 - - - - - - - - - - -
                            粒度(#) 80 100 - - - - - - - - - - -
                            砥粒 SPH WA - - - - - - - - - - -

                            SPH砥石 #80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA3453
                            CA3454
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 最高使用回転数(rpm)

                            7,661円

                            ( 8,427円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10104560128940948167-45015045000

                            8,275円

                            ( 9,103円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            13134560128940955167-45105345000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 最高使用回転数(rpm)

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト