(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコグランデトルクハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコグランデトルクハンドピース

通常単価(税別)
67,235円
税込単価
73,959円

【特長】・低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。・...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~50000
  • 全長(mm):
    161
  • 外径(mm):
    27
  • ベルトスピード(m/min):
    50000
  • 最大出力(W):
    230
  • 軸径(mm):
    3
  • 定格入力(VA):
    100
  • 電源(V):
    100
  • 入力電圧(V):
    AC100 50/60Hz
  • JANコード:
    4589455310132
  • 質量(g):
    231
  • トラスココード:
    160-3692
  • チャック内径(mm):
    3.0

型番

BLH600-3.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLH600-3.0

1個

67,235( 73,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。
・発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。
・コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
【用途】
・バリ取り、金型研磨等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコグランデトルクハンドピースの型番BLH600-3.0のページです。
型番BLH600-3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコグランデトルクハンドピース

エコグランデトルクハンドピース

    エコグランデストロングハンドピース

    エコグランデストロングハンドピース

      マキシマ80スリムハンドピース

      マキシマ80スリムハンドピース

        マキシマ80トルクハンドピース

        マキシマ80トルクハンドピース

          エコグランデストロングセット

          エコグランデストロングセット

            90°アングル トルク アタッチメント

            90°アングル トルク アタッチメント

              リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

              リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

                エコグランデスリムハンドピース

                エコグランデスリムハンドピース

                  ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                  ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                    ウラワミニター スイングヘッド

                    ウラワミニター スイングヘッド

                      ファインベルトサンダー アタッチメント

                      ファインベルトサンダー アタッチメント

                        90°アングル アタッチメント EIC-300

                        90°アングル アタッチメント EIC-300

                          ミニエイト ヘビーユニット

                          ミニエイト ヘビーユニット

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作
                            通常価格 67,235円 67,235円 29,453円 29,453円 107,041円 48,432円 8,900円 77,518円 71,237円 55,577円 51,301円 34,631円 71,257円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   8日目   6日目   8日目   1日目   4日目  
                            無負荷回転数(min-1) 1000~50000 1000~40000 40000 35000 1000~40000 - - 1000~60000 - - - - -
                            全長(mm) 161 161 145 150 161 - - 160 - - - - 180.8(本体部)
                            外径(mm) 27 27 26 26 27 - - 23 - - - - 31.6
                            ベルトスピード(m/min) 50000 40000 - - - - - 60000 - - - - -
                            最大出力(W) 230 230 - - 230 - - 230 - - - - -

                            エコグランデトルクハンドピースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました