(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターP30ハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPH33B-3.0
スターP30ハンドピース スターP30ハンドピース(黒)

通常単価(税別)
30,412円
税込単価
33,453円

【特長】・人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートしま...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(min-1):
    33000
  • 全長(mm):
    143
  • 外径(mm):
    25
  • 最大出力(W):
    -
  • 軸径(mm):
    3
  • 定格入力(VA):
    100
  • 電源(V):
    100
  • 入力電圧(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 質量(g):
    148

型番

SPH33B-3.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPH33B-3.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPH33B-3.0

4589455310392
160-4359

1個

30,412( 33,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
【用途】
・精密バリ取り、研磨、研削に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターP30ハンドピースの型番SPH33B-3.0のページです。
型番SPH33B-3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターP30ハンドピース

スターP30ハンドピース

    ディーファイルハンドピース

    ディーファイルハンドピース

      ラスター アタッチメント

      ラスター アタッチメント

        90°アングル アタッチメント IC-300

        90°アングル アタッチメント IC-300

          木彫ストロークヘッド

          木彫ストロークヘッド

            イーマックスエボリューション トルクモータ

            イーマックスエボリューション トルクモータ

              ファイバーブラシ ショート

              ファイバーブラシ ショート

                ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                  C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                  C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                    カーバイトカッター

                    カーバイトカッター

                      マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                      マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                          プレモ ハンドピース

                          プレモ ハンドピース

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ サンフレックス ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター 東京オートマック ミニター ナカニシ ミニター
                            通常価格 29,251円 31,491円 80,215円 34,837円 5,512円 55,116円 1,328円 71,237円 4,274円 7,210円 54,146円 5,336円 19,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   8日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            無負荷回転数(min-1) 33000 30000 - 1000~26000 - 1000~25000 - - - - - - 2000~25000
                            全長(mm) 143 135 - 57.3 - - - - - 71 - - 146
                            外径(mm) 25 24 - 12.8 180 - - - - - 29 - 27
                            最大出力(W) - - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 3 - - - - - - - - - - -

                            スターP30ハンドピースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPH33W-3.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            29,251円

                            ( 32,176円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4589455310378160-4358

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました