(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTP3-07AP
9.5sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ 9.5sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

9.5sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ BTP3-07AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています...

詳細情報を確認する

型番

BTP3-07AP 解除

Loading...

BTP3-07AP の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTP3-07AP

7
45
4989433173870
160-9450
63

1個

2,380( 2,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています。
・専用鋼材で、耐久性アップ、丈夫で長持ちします。
・独自のピン抜け防止機構 AMBAC(アンバック)システム採用です。
・回転中のピンの飛び出しを防止します。
【用途】
・六角穴付きボルトの脱着。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

カタログ

 

Loading...

BTP3-07APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチの型番BTP3-07APのページです。
型番BTP3-07APに関する仕様情報を記載しております。

9.5sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTP3-04AP
BTP3-05AP
BTP3-06AP
BTP3-08AP
BTP3-10AP
BTP3-12AP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

2,150円

( 2,365円 )
1個 あり

1日目

4454989433173849160-944757

2,150円

( 2,365円 )
1個 あり

1日目

5454989433173856160-944859

2,150円

( 2,365円 )
1個 あり

1日目

6454989433173863160-944961

2,380円

( 2,618円 )
1個 あり

1日目

8454989433173887160-945166.000

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

1日目

10524989433173894160-945280

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

1日目

12524989433173900160-945390

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました