(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTP4-12AP
12.7sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ 12.7sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

12.7sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ BTP4-12AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円

【特長】・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています...

詳細情報を確認する

型番

BTP4-12AP 解除

Loading...

BTP4-12AP の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTP4-12AP

12
60
4989433173221
160-9558
120

1個

2,473( 2,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています。
・専用鋼材で、耐久性アップ、丈夫で長持ちします。
・独自のピン抜け防止機構 AMBAC(アンバック)システム採用です。
・回転中のピンの飛び出しを防止します。
【用途】
・六角穴付きボルトの脱着。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

カタログ

 

Loading...

BTP4-12APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチの型番BTP4-12APのページです。
型番BTP4-12APに関する仕様情報を記載しております。

12.7sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTP4-07AP
BTP4-08AP
BTP4-10AP
BTP4-14AP
BTP4-17AP
BTP4-19AP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

2,471円

( 2,718円 )
1個 あり

1日目

7604989433173191160-955496000.0

2,471円

( 2,718円 )
1個 あり

4日目

8604989433173207160-9555101.000

2,473円

( 2,720円 )
1個 あり

1日目

10604989433173214160-9557111.000

2,524円

( 2,776円 )
1個 あり

1日目

14604989433173238160-9559137.000

2,698円

( 2,968円 )
1個 あり

1日目

17604989433173245160-9560158.000

3,399円

( 3,739円 )
1個 あり

1日目

19604989433173252160-9561210

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました