(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,911円
税込単価
61,502円

【特長】・ヘッドが縦180度横180度に自在に回転するので、あらゆる角度での作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • トラスココード:
    162-4898
  • JANコード:
    4571132296778
  • 質量(g):
    2600
  • 寸法(mm):
    356(L)×136(H)×66(W)
  • 出力荷重(kN):
    73

型番

NC-TP-F3-000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-TP-F3-000

1個

55,911( 61,502円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが縦180度横180度に自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です。
・ポンプ一体型なのでパンチ後にヘッドの落下がありません。
【用途】
・操作BOX、配電盤等の穴あけ用。
【セット内容】
・本体のみ(鉄ケースなし)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       の型番NC-TP-F3-000のページです。
型番NC-TP-F3-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

    手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

    手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

        手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

        手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

          小軸用アダプタセット

          小軸用アダプタセット

            配電盤用チャッカー刃物

            配電盤用チャッカー刃物

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

                手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                  手動油圧式"フリーパンチ"

                  手動油圧式"フリーパンチ"

                    DIAMOND コードレスパンチャー(36V)

                    DIAMOND コードレスパンチャー(36V)

                      メーカー 西田製作所 亀倉精機 泉精器製作所 ロブテックス 西田製作所 西田製作所 マーベル ロブテックス 西田製作所 IKK
                      通常価格 55,911円 1,900円 107,605円 42,203円 3,990円 7,342円 54,533円 1,440円 132,482円 159,915円
                      通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   9日目   1日目   1日目~   4日目  
                      商品タイプ 手動油圧式パンチャー - 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 電動油圧式パンチャー
                      トラスココード 162-4898 - - - 149-4259 - - - - -
                      JANコード 4571132296778 - - - 4571132294903 - - - - -
                      質量(g) 2600 - - - 150 - - - 2600 -
                      寸法(mm) 356(L)×136(H)×66(W) - - - - - - - - -

                      油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました