(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚鋼電線管用刃物セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

厚鋼電線管用刃物セット

通常単価(税別)
115,595円
税込単価
127,155円

厚鋼電線管用の本体+手動ポンプ+刃物セットです。【質量(g)】12400.0

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • セット内容:
    本体+手動ポンプ+厚鋼電線管刃物セット
  • トラスココード:
    162-6444
  • JANコード:
    4571132299526
  • 質量(g):
    12400.0

型番

NC-TP-1A-ACP-HP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-TP-1A-ACP-HP

1個

115,595( 127,155円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚鋼電線管用の本体+手動ポンプ+刃物セットです。
【質量(g)】12400.0

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厚鋼電線管用刃物セットの型番NC-TP-1A-ACP-HPのページです。
型番NC-TP-1A-ACP-HPに関する仕様情報を記載しております。

厚鋼電線管用刃物セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました