(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー用ノコ刃 RB18BM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:18513-08006
バンドソー用ノコ刃 RB18BM バンドソー用ノコ刃 RB18BM-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,883円
税込単価
5,371円

【特長】・信頼の、メーカー純正品です。【用途】・ステンレス・鋼材・非鉄材。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドソー用のこ刃
  • 全長(mm):
    1770
  • 質量(g):
    100.000
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 材質:
    ハイス
  • 幅(mm):
    13
  • 適合機種:
    RB18、RB18-CV

型番

18513-08006 解除

Loading...

 
カタログを表示

18513-08006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18513-08006

8
4993005017967
149-2979

5個

4,883( 5,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の、メーカー純正品です。
【用途】
・ステンレス・鋼材・非鉄材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー用ノコ刃 RB18BMの型番18513-08006のページです。
型番18513-08006に関する仕様情報を記載しております。

バンドソー用ノコ刃 RB18BMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
18513-14007
18513-18005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 JANコード トラスココード

4,883円

( 5,371円 )
5個 あり

1日目

144993005004318149-2980

4,883円

( 5,371円 )
5個 あり

1日目

184993005004325149-2981

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました