(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー用ノコ刃 SBBM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBBM18
バンドソー用ノコ刃 SBBM バンドソー用ノコ刃 SBBM-18

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,145円
税込単価
4,560円

【特長】・信頼の、メーカー純正品です【用途】・ステンレス・鋼材・非鉄材

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドソー用のこ刃
  • 全長(mm):
    1260
  • 質量(g):
    71.000
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 材質:
    ハイス
  • 幅(mm):
    13
  • 適合機種:
    RB120CV、 RB120FV

Loading...

 
カタログを表示

SBBM18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBBM18

18
4993005003168
153-2034

5個

4,145( 4,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の、メーカー純正品です
【用途】
・ステンレス・鋼材・非鉄材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー用ノコ刃 SBBMの型番SBBM18のページです。
型番SBBM18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー用ノコ刃 SBBM

バンドソー用ノコ刃 SBBM

    バンドソー用ノコ刃 SBNF

    バンドソー用ノコ刃 SBNF

      MEIHO バンドソーブレード

      MEIHO バンドソーブレード

        ポータブルバンドソー(手動機用)

        ポータブルバンドソー(手動機用)

          バンドソー BS2301A用鋸刃

          バンドソー BS2301A用鋸刃

            ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

            ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

              バンドソーブレード

              バンドソーブレード

                バンドソー専用のこ刃 グリッドソー

                バンドソー専用のこ刃 グリッドソー

                  バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

                  バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

                    カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                    カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

                      バンドソー替刃 汎用刃

                      バンドソー替刃 汎用刃

                        メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ワキタ レプコ レクソン フナソー 育良精機製作所 アサダ レッキス工業 フナソー SK-11
                        通常価格 4,145円 1,383円 20,411円 3,477円 6,028円 2,491円 20,250円 6,198円 1,975円 10,314円 1,638円
                        通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   2日目~   6日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ハンドソー用のこ刃 ハンドソー用のこ刃 - - - ハンドソー用のこ刃 - ハンドソー用のこ刃 - - その他関連商品
                        全長(mm) 1260 1260 - - - - - - - - -
                        質量(g) 71.000 71.000 - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.65 0.65 - - - - - - - - -
                        材質 ハイス 合金 - - - - - - - - -

                        バンドソー用ノコ刃 SBBMのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SBBM24
                        SBBM8
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        山数 JANコード トラスココード

                        4,500円

                        ( 4,950円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        244993005003472153-2028

                        4,145円

                        ( 4,560円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        84993005003434153-2035

                        バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました