(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル 全ネジカッター セット/本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ45A8X-B
デュアル 全ネジカッター セット/本体のみ デュアル 全ネジカッター 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,698円
税込単価
49,168円

【特長】・切れ味が鋭く、バリがでにくい「斜めカット」を採用しています。(可動刃...

詳細情報を確認する

型番

EZ45A8X-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ45A8X-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
仕様1
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ45A8X-B

-
本体のみ
-
4549980236048
164-6098
3220.0

1個

44,698( 49,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が鋭く、バリがでにくい「斜めカット」を採用しています。(可動刃側)
・オートリセット機能付きです。(切断後スイッチを引いたままで、刃が最大限に開いた状態で自動停止)
・スケール付きで、長さ測定、マーキング不要です。
・台座付きで床置き作業時に安定します。
・本体目盛付きで胸元でのちょい切も簡単に行えます。
【用途】
・W3/8、M10の全ネジの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 全ネジカッター セット/本体のみの型番EZ45A8X-Bのページです。
型番EZ45A8X-Bに関する仕様情報を記載しております。

デュアル 全ネジカッター セット/本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ45A8LJ2F-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
仕様1 セット内容 JANコード トラスココード 質量(g)

81,137円

( 89,251円 )
1個 あり

1日目

14.4セット品電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9670)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、切りくずキャッチャー(EZ45A8K3497)、ガイド(EZ45A8K7727)、六角レンチ対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)、刃固定ボルト(EZ3561L6117)4549980236017164-60998280.0

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました