(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110125903
作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,531円
税込単価
14,884円

【特長】・帯電防止作業服JIS適合品・ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20%、リップストップツイル

型番

3110125903 解除

Loading...

商品情報を表示

3110125903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩巾(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110125903

S
45
108
55
60

1個

13,531( 14,884円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止作業服JIS適合品
・ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)
・ドットボタン/樹脂(前立て、左胸ポケット、カフス、裾調節)
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左右脇裏収納ポケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルーの型番3110125903のページです。
型番3110125903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

    作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

    作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

      作業服 プランテックス ストレッチブルゾン VE364 上 ロイヤルブルー

      作業服 プランテックス ストレッチブルゾン VE364 上 ロイヤルブルー

        作業服 プランテックス ストレッチブルゾン VE363 上 サックス

        作業服 プランテックス ストレッチブルゾン VE363 上 サックス

          ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

          ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

            ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

            ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

              ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 反射材付 VE547 上

              ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 反射材付 VE547 上

                製品制電長袖ジャンパー

                製品制電長袖ジャンパー

                  ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL529 下

                  ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL529 下

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 ミドリ安全
                    通常価格 13,531円 13,531円 10,748円 11,491円 8,480円 13,552円 13,754円 4,680円 9,459円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                    商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ズボン ジャケット ジャケット ジャケット ズボン
                    色(系統) - -
                    季節 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 通年 通年 通年 春夏 通年
                    袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 -
                    仕様 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 - - - - -

                    作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3110125904
                    3110125905
                    3110125906
                    3110125907
                    3110125908
                    3110125909
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 肩巾
                    (cm)
                    胸囲(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M461125763

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    L481165966

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    LL501206069

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    3L521266172

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    4L541326175

                    13,531円

                    ( 14,884円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    5L561386175

                    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました