(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,786円
税込単価
126,265円

引出しはラッチ機構で移動中の飛び出しを防止します。持ちやすく手を挟みにくい固定...

詳細情報を確認する

型番

EKW-1007WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKW-1007WH

1個

114,786( 126,265円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引出しはラッチ機構で移動中の飛び出しを防止します。
持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドル付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)の型番EKW-1007WHのページです。
型番EKW-1007WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

    ローラーキャビネット WS207

    ローラーキャビネット WS207

      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

        ミニローラーキャビネット WSS205

        ミニローラーキャビネット WSS205

          ローラーキャビネット 5段用オプション

          ローラーキャビネット 5段用オプション

            ローラーキャビネット(7段14引出し)

            ローラーキャビネット(7段14引出し)

              メーカー KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) TONE シグネット KTC(京都機械工具)
              通常価格 114,786円 69,860円 95,024円 45,898円 4,000円 297,429円
              通常出荷日 2日目   5日目   4日目   5日目   1日目   5日目  
              商品タイプ 本体 本体 - 本体 - -
              外寸(mm) 740×470×910 676×459×995 W740×D470×H910 615×340×835 - W1045×D460×H975
              カラー ホワイト - - レッド / ブラック - レッド
              重量(kg) 85 - - - - 106

              SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました