(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T36シリーズ こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T36-B
T36シリーズ こて先 コテサキ Bガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】T36シリーズはんだこての交換こて先です。こて先にメモリーチップが内臓...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    T36
  • 適応こて:
    FN-1101
  • 対応製品:
    FN-1010
  • 適応出力(W):
    95
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • その他:
    オプション

Loading...

外形図

T36-Bの寸法図

T36-B2の寸法図

T36-BC1の寸法図

T36-BC2の寸法図

T36-BC3の寸法図

T36-BLの寸法図

T36-C1の寸法図

T36-C4の寸法図

T36-D08の寸法図

T36-D16の寸法図

T36-D24の寸法図

T36-D52の寸法図

T36-DL32の寸法図

T36-Iの寸法図

T36-ILSの寸法図

T36-J02の寸法図

T36-JS02の寸法図

T36-Kの寸法図

外形図を表示

T36-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T36-B

B型
R0.2
0.2
-
7.5
B型

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T36シリーズはんだこての交換こて先です。
こて先にメモリーチップが内臓しており、シリアルナンバーや負荷回数、通電時間、鉛の有り無し使用設定が保存されます。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T36シリーズ こて先の型番T36-Bのページです。
型番T36-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T36シリーズ こて先

T36シリーズ こて先

    JUNIOR 332シリーズこて先

    JUNIOR 332シリーズこて先

      PORTABLEシリーズこて先 B型

      PORTABLEシリーズこて先 B型

        T34シリーズこて先

        T34シリーズこて先

          JUNIOR 325シリーズこて先

          JUNIOR 325シリーズこて先

            T11シリーズこて先

            T11シリーズこて先

              ホットツイーザー FX-8804用こて先

              ホットツイーザー FX-8804用こて先

                はんだこて U用こて先

                はんだこて U用こて先

                  はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                  はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                    MACTHLESSシリーズこて先

                    MACTHLESSシリーズこて先

                      銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                      銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                        グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                          袋ナット・保護パイプセット B3730

                          袋ナット・保護パイプセット B3730

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光
                            通常価格 3,319円 404円 330円 789円 233円 1,700円 3,858円 170円 6,820円 1,400円 171円 2,900円 280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ名 T36 - - T34 - T11 - - - - - - -
                            適応こて FN-1101 - 915 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 - FX901-01 - - - - SR-20、SR-30、SR-40 RX-80GASPH -
                            対応製品 FN-1010 - 915(60W) - - - - - - - - RX-802ASPH -
                            適応出力(W) 95 - - 15 - - - - - - 23、30、40 80 -
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - はんだこて用コテ先 - はんだこて用コテ先 - - -

                            T36シリーズ こて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T36-B2
                            T36-BC1
                            T36-BC2
                            T36-BC3
                            T36-BL
                            T36-C1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            仕様

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            B型R0.50.5-10B型

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型1-4511.5BC型

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型2-4511.5BC型

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型3-4510BC型

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            B型R0.20.2-12BL型

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            BC/C型1-6012C型

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました