(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FN1010-81
はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010 ハンダコテ FN-1010 2キョクセッチプラグ

はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010 FN1010-81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
106,480円
税込単価
117,128円

【特長】・はんだ付け時のトレーサビリティの実現。・ヒューマンエラーゼロの温度管...

詳細情報を確認する

型番

FN1010-81 解除

Loading...

FN1010-81 の仕様・寸法情報

型番
温度制御
電気式/ガス式
電源
ステーション消費電力(W)
ステーションサイズ(mm)
ステーション重量(kg)
こて重量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN1010-81

あり
電気式
AC100V
100
104×152×138
1.9
32
本体、こて部 FN-1101、こて台 FH-210、こて先クリーナー FT-401(クリーニングワイヤー付き)、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)

1個

106,480( 117,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ付け時のトレーサビリティの実現。
・ヒューマンエラーゼロの温度管理。
・はんだ付け作業を完全管理。

商品情報

はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

FN1010-81

B5210

B5211

B5212

Loading...

FN1010-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010の型番FN1010-81のページです。
型番FN1010-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

    サービスステーション SVS-580AS

    サービスステーション SVS-580AS

      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

        ソルダリングコントローラ

        ソルダリングコントローラ

          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

            はんだこて FX-601 100V

            はんだこて FX-601 100V

              ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

              ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

                WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

                  LTシリーズこて先

                  LTシリーズこて先

                    グット 2段切替はんだこて

                    グット 2段切替はんだこて

                      マイクロはんだこて部 FX-1002

                      マイクロはんだこて部 FX-1002

                        はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                        はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                          ミニステーション PX-501/PX-501AS

                          ミニステーション PX-501/PX-501AS

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN 白光 コテライザー(宝商) WELLER WELLER goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 30,975円 61,254円 12,540円 12,164円 93,071円 7,263円 8,453円 36,658円 960円 3,050円 7,586円 12,102円 9,461円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   5日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ステーション/直結 ステーション - - - - 直結 - - - 直結 - - ステーション
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター - - - - セラミックヒーター - - - ニクロムヒーター - コンポジットヒーター セラミックヒーター
                            ヒータ消費電力(W) 95 - - - - 47 - 65 - 30、60 - 70 80
                            設定温度範囲(℃) 50~450 - - - - 240~540 450 - - 450、470 - 200~450 250~450
                            鉛フリーはんだ対応 - - - - - - - - -

                            はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FN1102-81
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度制御 電気式/ガス式 電源 ステーション消費電力
                            (W)
                            ステーションサイズ
                            (mm)
                            ステーション重量
                            (kg)
                            こて重量
                            (g)
                            付属品

                            30,975円

                            ( 34,073円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---95W (21V)--50-

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました