(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IHEM2S-11.0
ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S セッサクコウグ

ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S IHEM2S-11.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,693円
税込単価
2,962円

圧倒的なコストパフォーマンスを実現。加工用途(加工形状)側面/溝工具材質 コバ...

詳細情報を確認する

型番

IHEM2S-11.0 解除

Loading...

IHEM2S-11.0 の仕様・寸法情報

外形図

ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2Sの外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IHEM2S-11.0

11
30
50
12
80

1個

2,693( 2,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
加工用途(加工形状)側面/溝工具材質 コバルトハイス,被削材,一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/ アルミ
コーティング鋼用,標準/追加工区分,メーカー標準品,刃数(枚)2
コーナー形状,ピンカド,ねじれ角,標準ネジレ(30~44°)

カタログ

 

Loading...

IHEM2S-11.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2Sの型番IHEM2S-11.0のページです。
型番IHEM2S-11.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S

ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S

    KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

    KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

      ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

      ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

        ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

        ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

          SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

          SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

            3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

            3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

              SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃

              SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃

                ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                  SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                  SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                    STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                    STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                      ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                      ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                        AG ミル2枚刃 2AGE

                        AG ミル2枚刃 2AGE

                          STEC4T エステック4枚刃ショート刃

                          STEC4T エステック4枚刃ショート刃

                            メーカー THE CUT 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 フクダ精工 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 三興製作所
                            通常価格 1,752円 4,596円 3,608円 1,360円 4,578円 3,241円 4,163円 4,788円 5,504円 3,517円 4,595円 3,435円 3,874円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート

                            ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IHEM2S-10.0
                            IHEM2S-12.0
                            IHEM2S-13.0
                            IHEM2S-14.0
                            IHEM2S-15.0
                            IHEM2S-16.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            2,108円

                            ( 2,319円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1025501075

                            2,693円

                            ( 2,962円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1230501280

                            3,181円

                            ( 3,499円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1335551290

                            3,181円

                            ( 3,499円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1435551690

                            3,433円

                            ( 3,776円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1540551695

                            3,559円

                            ( 3,915円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1640551695

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました