(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連成計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連成計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,350円 ~ 3,850円
税込価格
2,585円 ~ 4,235円

圧力の瞬時変化の割合が1秒当たりフルスケールの3%を超えない低圧力の測定に向い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
最小目盛(MPa)
精度
接続部サイズ
面径(φ)
トラスココード
JANコード
質量(g)
呼称
圧力レンジ(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
小型圧力計
0.01
±2.5%FS
G1/4B
50
177-2126
-
120
AT1/4x50x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

2,970( 3,267円 )

7日目

小型圧力計
0.02
±2.5%FS
G1/4B
50
177-2085
-
120
AT1/4x50x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

小型圧力計
0.02
±2.5%FS
G1/4B
50
177-2090
-
120
AT1/4x50x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

小型圧力計
0.01
±2.5%FS
G1/4B
50
177-1481
-
120
AT1/4x50x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

小型圧力計
0.05
±2.5%FS
G1/4B
50
177-2127
-
120
AT1/4x50x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

小型圧力計
0.05
±2.5%FS
G1/4B
50
177-1491
-
120
AT1/4x50x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

小型圧力計
0.1
±2.5%FS
G1/4B
50
177-2137
-
120
AT1/4x50x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

汎用圧力計
0.005
±1.6%FS
G1/4B
60
177-2070
-
180
AT1/4x60x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

2,970( 3,267円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G1/4B
60
177-1475
-
180
AT1/4x60x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G1/4B
60
177-2110
-
180
AT1/4x60x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G1/4B
60
177-2084
-
180
AT1/4x60x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G1/4B
60
177-2066
-
180
AT1/4x60x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G1/4B
60
177-1474
-
180
AT1/4x60x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

2,750( 3,025円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G1/4B
60
177-2140
-
180
AT1/4x60x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

2,350( 2,585円 )

7日目

汎用圧力計
0.005
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2067
4548339000743
300
AT3/8x75x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

3,410( 3,751円 )

1日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2100
-
300
AT3/8x75x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

3,190( 3,509円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2109
4548339000781
300
AT3/8x75x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

3,190( 3,509円 )

2日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2095
-
300
AT3/8x75x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

3,190( 3,509円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2111
-
300
AT3/8x75x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

3,190( 3,509円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2108
-
300
AT3/8x75x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

3,190( 3,509円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2093
-
300
AT3/8x75x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.005
±1.6%FS
G3/8B
75
177-1490
-
330
BT3/8x75x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

2,914( 3,205円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2072
-
330
BT3/8x75x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

3,190( 3,509円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2120
-
330
BT3/8x75x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
75
177-1495
-
330
BT3/8x75x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2103
-
330
BT3/8x75x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
75
177-2125
-
330
BT3/8x75x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
75
177-1489
-
330
BT3/8x75x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

2,726( 2,999円 )

7日目

汎用圧力計
0.005
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2135
-
410
AT3/8x100x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

3,850( 4,235円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2087
-
410
AT3/8x100x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2091
-
410
AT3/8x100x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

3,520( 3,872円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2092
-
410
AT3/8x100x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2079
4548339001276
410
AT3/8x100x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
100
177-1497
-
410
AT3/8x100x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2146
-
410
AT3/8x100x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.005
±1.6%FS
G3/8B
100
177-1484
-
410
BT3/8x100x0.1x-0.1MPa
-0.1~0.1

1個

3,290( 3,619円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2102
-
410
BT3/8x100x0.4x-0.1MPa
-0.1~0.4

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
100
177-1494
-
410
BT3/8x100x0.6x-0.1MPa
-0.1~0.6

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.01
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2086
-
410
BT3/8x100x0.25x-0.1MPa
-0.1~0.25

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.02
±1.6%FS
G3/8B
100
177-2075
-
410
BT3/8x100x1x-0.1MPa
-0.1~1

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
100
177-1493
-
410
BT3/8x100x1.6x-0.1MPa
-0.1~1.6

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

汎用圧力計
0.05
±1.6%FS
G3/8B
100
177-1499
-
410
BT3/8x100x2.5x-0.1MPa
-0.1~2.5

1個

3,008( 3,309円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力の瞬時変化の割合が1秒当たりフルスケールの3%を超えない低圧力の測定に向いた圧力計(達成計)です。
【特長】
・ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
・圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
・ケースは電着塗装で耐久性に優れています。
【材質】
・ケース:SFC
・ブルドン管:黄銅
・株:黄銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連成計

連成計

    一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

    一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

      一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

      一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

        一般立形圧力計縁なし形(A型)

        一般立形圧力計縁なし形(A型)

          一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

          一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

            一般立形圧力計丸縁形(B型)

            一般立形圧力計丸縁形(B型)

              一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

              一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

                一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

                一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

                  一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

                  一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

                    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

                    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

                      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

                      一般圧力計(75Φ) 直径75mm

                        一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

                        一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

                          一般耐振形圧力計(A枠立型・φ60)

                          一般耐振形圧力計(A枠立型・φ60)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 2,350円 5,881円 7,350円 3,304円 5,704円 5,475円 5,300円 4,000円 2,640円 6,484円 5,800円 5,400円 2,800円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目   2日目~   9日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            圧力レンジ(MPa) その他 - - - - - - - - - - - -
                            用途 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - その他
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1
                            材質 - - - - - - - - 黄銅 黄銅 - -
                            ケース材質詳細 SFC - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました