(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔膜式圧力計 BF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KA-BF-15A-304-0.4MPA
隔膜式圧力計 BF型 隔膜式圧力計 BF型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,404円
税込単価
53,244円

【特長】・測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 用途:
    その他
  • 規格:
    非該当
  • 精度:
    ±1.6%FS
  • フランジ形状:
    平面座フランジ(FF)
  • 封入液:
    プロピレングリコール

型番

KA-BF-15A-304-0.4MPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

KA-BF-15A-304-0.4MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
接続部サイズ
接液部材質
トラスココード
質量(g)
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-BF-15A-304-0.4MPA

0~0.4
0.01
10k 15A
S-304
168-0952
2000
A(10k 15A)100x0.4MPa

1個

48,404( 53,244円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
【用途】
・特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。
【材質】
・接液部:S-304

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔膜式圧力計 BF型の型番KA-BF-15A-304-0.4MPAのページです。
型番KA-BF-15A-304-0.4MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔膜式圧力計 BF型

隔膜式圧力計 BF型

    隔膜式圧力計 BT-1型

    隔膜式圧力計 BT-1型

      パイプサイフォン

      パイプサイフォン

        メートルコック SUS製

        メートルコック SUS製

          微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

          微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

            微圧計

            微圧計

              ステンレス圧力計

              ステンレス圧力計

                パイプサイホン FP50

                パイプサイホン FP50

                  ゲージコック 黄銅製

                  ゲージコック 黄銅製

                    グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

                    グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

                      圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                      圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                        隔膜式圧力計 FE型

                        隔膜式圧力計 FE型

                          密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                          密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 第一計器 第一計器 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 第一計器 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器
                            通常価格 47,198円 26,511円 13,334円 6,517円 12,510円 8,075円 6,121円 11,878円 6,652円 4,889円 1,687円 31,366円 7,358円
                            通常出荷日 9日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目~   2日目~   4日目   7日目   1日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 一般圧力計 一般圧力計 - - 微圧計 微圧計 一般圧力計 パイプ - - パイプ 一般圧力計 密閉形圧力計
                            用途 その他 - その他 その他 その他 その他 - - その他 - - - 気体または液体の定圧力測定
                            規格 非該当 - - - - - JIS B7505 - - - - - JIS B7505-1
                            精度 ±1.6%FS ±1.6%FS - - - ±1目盛 ±1.6%FS - - ±2.5% FS - ±1.6%FS -
                            フランジ形状 平面座フランジ(FF) - - - - - - - - - - - -

                            隔膜式圧力計 BF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KA-BF-15A-304-0.1MPA
                            KA-BF-15A-304-0.25MPA
                            KA-BF-15A-304-0.5MPA
                            KA-BF-15A-304-0.6MPA
                            KA-BF-15A-304-1.6MPA
                            KA-BF-15A-304-1MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            接続部サイズ 接液部材質 トラスココード 質量(g) 呼称

                            53,446円

                            ( 58,791円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~0.10.00210k 15AS-304168-09622000A(10k 15A)100x0.1MPa

                            48,404円

                            ( 53,244円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~0.250.00510k 15AS-304168-09562000A(10k 15A)100x0.25MPa

                            48,404円

                            ( 53,244円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~0.50.0110k 15AS-304168-25332000A(10k 15A)100x0.5MPa

                            48,404円

                            ( 53,244円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.60.0110k 15AS-304168-25662000A(10k 15A)100x0.6MPa

                            47,198円

                            ( 51,918円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~1.60.0510k 15AS-304168-25052000A(10k 15A)100x1.6MPa

                            48,404円

                            ( 53,244円 )
                            1個 -

                            13日目

                            0~1.00.0210k 15AS-304168-24792000A(10k 15A)100x1MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました