(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔膜式圧力計 FE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FE-1-1MPA
隔膜式圧力計 FE型 隔膜式圧力計 FE型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,421円
税込単価
41,163円

右下精器製造 隔膜式圧力計 FE型【特長】・食品、医薬品工業向けに圧力測定用に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 精度:
    ±1.6%FS
  • 材質1:
    接液部:S-316
  • 大きさ(mm):
    100
  • ケース形状:
    A
  • 接液部:
    S-316

型番

FE-1-1MPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

FE-1-1MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
接続部サイズ
トラスココード
質量(g)
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FE-1-1MPA

0~1.0
0.02
1S
168-0936
780.000
A(1S)100x1MPa

1個

37,421( 41,163円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

右下精器製造 隔膜式圧力計 FE型
【特長】
・食品、医薬品工業向けに圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
・接続規格はIDF(国際酪農連盟)規格を標準とし配管適用寸法は主に1S~3S迄を製作しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔膜式圧力計 FE型の型番FE-1-1MPAのページです。
型番FE-1-1MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔膜式圧力計 FE型

隔膜式圧力計 FE型

    ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

    ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

      ステンレス圧力計

      ステンレス圧力計

        ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

        ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

          ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

          ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

            デジタル圧力チェッカ GC66

            デジタル圧力チェッカ GC66

              タンクサイホン FT

              タンクサイホン FT

                小型圧力計(A枠立型・φ50),材質:黄銅

                小型圧力計(A枠立型・φ50),材質:黄銅

                  グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

                  グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

                    圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                    圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                      パイプサイフォン

                      パイプサイフォン

                        隔膜式圧力計 BF型

                        隔膜式圧力計 BF型

                          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 第一計器 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 31,366円 6,300円 6,121円 8,380円 9,598円 32,150円 8,695円 1,671円 4,889円 3,823円 13,334円 47,198円 1,687円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目  
                            商品タイプ 一般圧力計 ステンレス圧力計 一般圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 汎用圧力計 - 小型圧力計 - - - 一般圧力計 パイプ
                            精度 ±1.6%FS - ±1.6%FS - - - - - ±2.5% FS - - ±1.6%FS -
                            材質1 接液部:S-316 - ブルドン管:ステンレス - ブルドン管:SUS304 - - - ブルドン管:黄銅 - - - -
                            大きさ(mm) 100 60 - 75 100 - - - 50 - - - -
                            ケース形状 A A A A A - - - A - - - -

                            隔膜式圧力計 FE型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FE-1-0.5MPA
                            FE-1-0.6MPA
                            FE-1-1.6MPA
                            FE-1.5-0.1MPA
                            FE-1.5-0.25MPA
                            FE-1.5-0.4MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            接続部サイズ トラスココード 質量(g) 呼称

                            31,366円

                            ( 34,503円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            0~0.50.011S168-2518780.000A(1S)100x0.5MPa

                            37,421円

                            ( 41,163円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            0~0.60.011S168-2561780.000A(1S)100x0.6MPa

                            37,421円

                            ( 41,163円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~1.60.051S168-0977780.000A(1S)100x1.6MPa

                            36,943円

                            ( 40,637円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.10.0021.5S168-0984780.000A(1.5S)100x0.1MPa

                            39,650円

                            ( 43,615円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.250.0051.5S168-2528780.000A(1.5S)100x0.25MPa

                            52,075円

                            ( 57,283円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            0~0.40.011.5S168-0920780.000A(1.5S)100x0.4MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました