(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微圧計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,075円 ~ 16,152円  特別価格 
税込価格
8,883円 ~ 17,767円  特別価格 

【特長】・微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を測定できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微圧計
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    黄銅
  • 精度:
    ±1目盛
  • 材質1:
    チャンバー:黄銅
  • 材質2:
    株:黄銅

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
取付ねじ(d1×d2)
計測範囲(hPa)
トラスココード
質量(g)
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~0.005
0.0001
R1/4
0~5
177-1492
210
AT*R1/4×60×5kPa

1個

12,210( 13,431円 )

7日目

0~0.015
0.0002
R1/4
0~15
177-2121
210
AT*R1/4×60×15kPa

1個

10,500( 11,550円 )

7日目

0~0.02
0.0005
R1/4
0~20
177-2148
210
AT*R1/4×60×20kPa

1個

10,500( 11,550円 )

7日目

0~0.025
0.0005
R1/4
0~25
177-1498
210
AT*R1/4×60×25kPa

1個

9,252( 10,177円 )

7日目

0~0.03
0.0005
R1/4
0~30
177-2145
210
AT*R1/4×60×30kPa

1個

9,595( 10,555円 )

7日目

その他
0.001
R1/4
0~400
177-2069
210
AT*R1/4×60×40kPa

1個

8,455( 9,301円 )

7日目

0~0.05
0.001
R1/4
0~50
177-1473
210
AT*R1/4×60×50kPa

1個

9,595( 10,555円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を測定できます
【用途】
・主にガスや気体用
【材質】
・チャンバー:黄銅
・株:黄銅

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微圧計

微圧計

    微圧計 面径60mm・75mm・100mm

    微圧計 面径60mm・75mm・100mm

      密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

      密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

        ゲージコック 黄銅製

        ゲージコック 黄銅製

          パイプサイフォン

          パイプサイフォン

            微圧計(A枠立型・φ75)

            微圧計(A枠立型・φ75)

              デジタル圧力チェッカ GC66

              デジタル圧力チェッカ GC66

                普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:耐震用)

                普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:耐震用)

                  普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:一般)

                  普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:一般)

                    メートルコック SUS製

                    メートルコック SUS製

                      普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:蒸気用)

                      普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:蒸気用)

                        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

                        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

                          圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

                          圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 第一計器 第一計器 右下精器製造 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 長野計器 長野計器 右下精器製造
                            通常価格 8,075円 8,648円 7,358円 6,652円 13,334円 8,183円 32,150円 9,123円 7,678円 6,517円 9,123円 5,031円 1,863円
                            通常出荷日 7日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 微圧計 微圧計 密閉形圧力計 - - 微圧計 汎用圧力計 一般耐振形圧力計 一般耐振形圧力計 - 一般耐振形圧力計 一般圧力計 -
                            用途 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 - 気体または液体の定圧力測定 - - その他 - 気体または液体の定圧力測定 -
                            材質 黄銅 - - 黄銅 - - 樹脂 - - ステンレス(SUS316) - - ステンレス(SUS304)
                            精度 ±1目盛 - - - - ±1目盛 - - - - - - -
                            材質1 チャンバー:黄銅 - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました