(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G332-211-2.5MPA
一般圧力計 一般圧力計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,260円
税込単価
6,886円

【特長】・耐久性に優れています。・JIS B 7505-1規格品です。【材質】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

型番

G332-211-2.5MPA 解除

Loading...

商品情報を表示

G332-211-2.5MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
詳細タイプ
精度
面径(φ)
トラスココード
JANコード
質量(g)
呼称
大きさ(mm)
ケース形状
ケース×接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G332-211-2.5MPA

0~2.5
0.05
-
±1.6%FS
-
177-2106
4548339050601
312.000
FDU3/8x75x2.5MPa
75
FD
-

1個

6,260( 6,886円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています。
・JIS B 7505-1規格品です。
【材質】
・ブルドン管:黄銅
・株:黄銅

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般圧力計の型番G332-211-2.5MPAのページです。
型番G332-211-2.5MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般圧力計

一般圧力計

    普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

    普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

      小形圧力計(D形・Φ50)

      小形圧力計(D形・Φ50)

        普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

        普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

          一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

          一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

            一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

            一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

              微圧計(75Φ) GL19

              微圧計(75Φ) GL19

                一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

                一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

                  一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

                  一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

                    汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

                    汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

                      IPT一般圧力計 埋込形(D)

                      IPT一般圧力計 埋込形(D)

                        IPT一般圧力計 耐振形 埋込形(D)

                        IPT一般圧力計 耐振形 埋込形(D)

                          IPT一般連成計SUS製 埋込形(D, FD)

                          IPT一般連成計SUS製 埋込形(D, FD)

                            メーカー 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 第一計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 6,260円 6,175円 2,199円 5,981円 4,000円 2,640円 16,059円 5,300円 7,350円 2,428円 5,040円 6,182円 10,126円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   2日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 一般圧力計 一般圧力計 - 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 微圧計 一般圧力計 一般圧力計 汎用圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                            用途 その他 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 - - - - - JIS B7505-1 - - -
                            材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - - - - -
                            接続部サイズ G3/8B - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FDU3/8X100X4MPA
                            G332-211-0.16MPA
                            G332-211-0.1MPA
                            G332-211-25MPA
                            G332-211-2MPA
                            G332-211-40MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            詳細タイプ 精度 面径
                            (φ)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 呼称 大きさ(mm) ケース形状 ケース×接続部

                            8,082円

                            ( 8,890円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~4.00.1普通形-100177-1479-485.000FDU3/8x100x4MPa--FDU3/8

                            6,441円

                            ( 7,085円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~0.160.005---177-1487-312.000FDU3/8x75x0.16MPa---

                            6,441円

                            ( 7,085円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.10.002---177-2132-312.000FDU3/8x75x0.1MPa---

                            8,906円

                            ( 9,797円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~250.5---177-2134-312.000FDU3/8x75x25MPa---

                            6,260円

                            ( 6,886円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~2.00.05---177-1496-312.000FDU3/8x75x2MPa---

                            9,560円

                            ( 10,516円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~401---177-1488-312.000FDU3/8x75x40MPa---

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました