(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G311-262-1MP
ステンレス圧力計 ステンレス圧力計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,115円
税込単価
11,127円

【特長】・接液部にステンレスを使用しているので耐食性に優れています。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 規格:
    JIS B7505
  • 精度:
    ±1.6%FS
  • 材質1:
    ブルドン管:ステンレス
  • 材質2:
    株:ステンレス
  • ケース形状:
    A

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

型番

G311-262-1MP 解除

Loading...

商品情報を表示

G311-262-1MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
接続部サイズ
トラスココード
質量(g)
呼称
大きさ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G311-262-1MP

0~1.0
0.02
R3/8
177-1467
200
AT*R3/8x75x1MPa
75

1個

10,115( 11,127円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部にステンレスを使用しているので耐食性に優れています。
【用途】
・薬品や食品、医療産業に。
・高温の流体に。
【材質】
・ブルドン管:ステンレス
・株:ステンレス

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス圧力計の型番G311-262-1MPのページです。
型番G311-262-1MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス圧力計

ステンレス圧力計

    ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

    ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

      ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

      ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

        ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

        ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

          隔膜式圧力計 FE型

          隔膜式圧力計 FE型

            圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

            圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

              メートルコック SUS製

              メートルコック SUS製

                MPK金属密閉圧力計SUS 丸縁形(B)

                MPK金属密閉圧力計SUS 丸縁形(B)

                  MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 丸縁(B)

                  MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 丸縁(B)

                    タンクサイホン FT

                    タンクサイホン FT

                      IPT一般連成計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

                      IPT一般連成計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

                        隔膜式圧力計 BF型

                        隔膜式圧力計 BF型

                          MPK金属密閉真空計SUS 縁無し形(A)

                          MPK金属密閉真空計SUS 縁無し形(A)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器 第一計器 右下精器製造 第一計器
                            通常価格 6,121円 8,380円 6,300円 9,598円 31,366円 1,687円 6,517円 12,270円 9,264円 8,695円 9,610円 47,198円 12,845円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   3日目   10日目   9日目~   4日目  
                            商品タイプ 一般圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 一般圧力計 パイプ - 密閉形圧力計 密閉形圧力計 - 一般圧力計 一般圧力計 密閉形圧力計
                            規格 JIS B7505 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - - - - - 非該当 -
                            精度 ±1.6%FS - - - ±1.6%FS - - - - - - ±1.6%FS -
                            材質1 ブルドン管:ステンレス - - ブルドン管:SUS304 接液部:S-316 - - - - - - - -
                            材質2 株:ステンレス - - 株:SUS304 - - - - - - - - -

                            ステンレス圧力計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G211-162-0.5MP
                            G211-162-0.6MP
                            G211-162-1.6MP
                            G311-262-2.5MP
                            G311-262-2MP
                            G411-262-0.1MP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            接続部サイズ トラスココード 質量(g) 呼称 大きさ(mm)

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~0.50.01R1/4177-1466115.000AT*R1/4x60x0.5MPa60

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~0.60.01R1/4177-1465115.000AT*R1/4x60x0.6MPa60

                            6,121円

                            ( 6,733円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~1.60.05R1/4177-1449115.000AT*R1/4x60x1.6MPa60

                            8,105円

                            ( 8,916円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~2.50.05R3/8177-1471200AT*R3/8x75x2.5MPa75

                            9,700円

                            ( 10,670円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~2.00.05R3/8177-1448200AT*R3/8x75x2MPa75

                            12,400円

                            ( 13,640円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~0.10.002R3/8177-1453280AT*R3/8x100x0.1MPa100

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました