(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線放射温度計500F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線放射温度計500F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,232円
税込単価
9,055円

【特長】・レーザーポイント機能付きです。・消費生活用製品安全法(PSC)適合品...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500 / -50~+500
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 奥行(mm):
    88.5
  • 高さ(mm):
    134
  • 幅(mm):
    36
  • インターフェース:
    なし
  • 校正書類:
    発行可能
  • JANコード:
    4954183168650
  • 質量(g):
    145.000
  • トラスココード:
    167-2508
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 使用温湿度:
    0~+50℃ 10~95%RH(ただし結露なきこと)
  • 付属品:
    取扱説明書兼保証書

(i)ご注意

  • 工業・産業用向け放射温度計ですので体温の測定にはご使用いただけません。
  • 本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
  • 初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT500F

1個

8,232( 9,055円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーポイント機能付きです。
・消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
・測定レバーを引くだけの簡単操作です。
【用途】
・モーター等の回転体の表面温度測定に。
・近寄れない部分等の表面温度測定に。
・工場や各種作業現場等での表面温度測定に。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 工業・産業用向け放射温度計ですので体温の測定にはご使用いただけません。
  • 本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
  • 初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計500Fの型番IT500Fのページです。
型番IT500Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線放射温度計500F

赤外線放射温度計500F

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

    バイメタル式表面温度計 サーモペッター

      赤外線放射温度計550VD

      赤外線放射温度計550VD

        小型非接触放射温度計 MT-103

        小型非接触放射温度計 MT-103

          TRUSCO アラーム付き中心温度計

          TRUSCO アラーム付き中心温度計

            デジタル赤外線放射温度計

            デジタル赤外線放射温度計

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

                防水型デジタル温度計 HACCP機能

                防水型デジタル温度計 HACCP機能

                  非接触放射温度計 MT-7

                  非接触放射温度計 MT-7

                    防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                    防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                      防水型放射温度計 IP54

                      防水型放射温度計 IP54

                        赤外線放射温度計 大型液晶表示

                        赤外線放射温度計 大型液晶表示

                          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                            メーカー ムラテックKDS 佐藤計量器製作所 ムラテックKDS マザーツール トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム シグネット 佐藤計量器製作所
                            通常価格 8,232円 14,502円 15,460円 4,757円 2,650円 24,625円 4,320円 9,900円 7,731円 27,432円 15,200円 16,050円 15,881円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   2日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   4日目   4日目  
                            測定温度範囲(℃) -50~500 / -50~+500 - -30~550 / -30~+550 -55~220 -50~300 - -38~365 - -60~500 - -60~550 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - 1 - 0.1 - - - 0.1/1 - -
                            奥行(mm) 88.5 - 20.6 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 134 - 116.6 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 36 - 50 - - - - - - - - - -

                            赤外線放射温度計500Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました