(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,720円
税込単価
6,292円

【特長】・グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。・油...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    ±2.5% FS
  • 接続部サイズ:
    R1/4
  • 質量(g):
    135.000
  • 材質1:
    ブルドン管:黄銅
  • 材質2:
    株:黄銅
  • 大きさ(mm):
    50
  • ケース形状:
    A

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

型番

GLT-117-1MPA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
トラスココード
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLT-117-1MPA

0~1.0
0.05
177-2099
AU*R1/4x50x1MPa

1個

5,720( 6,292円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
・油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
【材質】
・ブルドン管:黄銅
・株:黄銅

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅の型番GLT-117-1MPAのページです。
型番GLT-117-1MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅

    ダンプナ FD30

    ダンプナ FD30

      タンクサイホン FT

      タンクサイホン FT

        隔膜式圧力計 FE型

        隔膜式圧力計 FE型

          デジタル圧力チェッカ GC66

          デジタル圧力チェッカ GC66

            隔膜式圧力計 BT-1型

            隔膜式圧力計 BT-1型

              隔膜式圧力計 BF型

              隔膜式圧力計 BF型

                ステンレス圧力計

                ステンレス圧力計

                  圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                  圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                    微圧計

                    微圧計

                      ゲージコック FC10

                      ゲージコック FC10

                        HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

                        HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

                          ダンプナ FD10,FD12

                          ダンプナ FD10,FD12

                            メーカー 右下精器製造 長野計器 長野計器 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 第一計器 長野計器
                            通常価格 4,889円 47,683円 8,695円 31,366円 32,150円 26,511円 47,198円 6,121円 1,687円 8,075円 5,600円 3,640円 3,272円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   9日目~   2日目~   1日目~   9日目~   6日目~   1日目   7日目   2日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            精度 ±2.5% FS - - ±1.6%FS - ±1.6%FS ±1.6%FS ±1.6%FS - ±1目盛 - - -
                            接続部サイズ R1/4 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 135.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ブルドン管:黄銅 - - 接液部:S-316 - - - ブルドン管:ステンレス - チャンバー:黄銅 - - -
                            材質2 株:黄銅 - - - - - - 株:ステンレス - 株:黄銅 - - -

                            グリセリン入圧力計,ブルドン管:黄銅,株:黄銅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLT-117-0.5MPA
                            GLT-117-0.6MPA
                            GLT-117-1.6MPA
                            GLT-117-2.5MPA
                            GLT-117-2MPA
                            GLT-117-4MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            トラスココード 呼称

                            4,889円

                            ( 5,378円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~0.50.02177-2071AU*R1/4x50x0.5MPa

                            4,889円

                            ( 5,378円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~0.60.02177-2118AU*R1/4x50x0.6MPa

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~1.60.05177-1478AU*R1/4x50x1.6MPa

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~2.50.1177-2073AU*R1/4x50x2.5MPa

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~2.00.1177-2088AU*R1/4x50x2MPa

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~4.00.2177-2076AU*R1/4x50x4MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました