(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル表面抵抗測定セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル表面抵抗測定セット

通常単価(税別)
217,542円
税込単価
239,296円

【特長】・電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 幅(mm):
    100
  • 奥行(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    210
  • 測定精度:
    10の4乗~10の11乗は10%。それ以外は20%
  • トラスココード:
    171-7522
  • 質量(g):
    5900.0
  • 測定範囲(kV):
    1.0×(10の3乗)Ω以上、1.0×(10の12乗)Ω以下
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(付属)
  • 材質:
    プラスチック
  • セット内容:
    デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19290

1個

217,542( 239,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。
・測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
【用途】
・電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル表面抵抗測定セットの型番19290のページです。
型番19290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル表面抵抗測定セット

デジタル表面抵抗測定セット

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

      デジタルマルチメータ

      デジタルマルチメータ

        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

          現場用デジタルマルチメータ

          現場用デジタルマルチメータ

            表面抵抗計電極

            表面抵抗計電極

              電圧データロガー VR-71用オプション

              電圧データロガー VR-71用オプション

                プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                  アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                    高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                      スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                      スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                          交流電子電圧計

                          交流電子電圧計

                            メーカー DESCO JAPAN 岩崎通信機 カスタム カイセ 共立電気計器 ホーザン T&D エヌエフ回路設計ブロック 菊水電子工業 菊水電子工業 Rigol テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 217,542円 21,800円 6,916円 42,701円 12,771円 24,417円 1,520円 253,649円 27,223円 137,103円 168,104円 129,137円 63,549円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~   3日目   6日目~   3日目   2日目~   2日目~   8日目~   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 静電気測定器 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 210 - - - - - - - - - - - -
                            測定精度 10の4乗~10の11乗は10%。それ以外は20% - - - - - - - - - - - -

                            デジタル表面抵抗測定セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました