(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計BM-T-75P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-T-75P-2
バイメタル式温度計BM-T-75P バイメタル式温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。・ケース材質がプラケースですの...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス
  • ケース外径(mm):
    87
  • 感温部径(mm):
    8
  • 特長:
    感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
  • 仕様:タイプ:
    ねじ規格:R1/2

型番

BM-T-75P-2 解除

Loading...

商品情報を表示

BM-T-75P-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
感温部寸法(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-T-75P-2

0~50
166-4272
4974425200023
330
φ8×100
配管内温度管理、釜内温度管理に。

1個

9,000( 9,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計BM-T-75Pの型番BM-T-75P-2のページです。
型番BM-T-75P-2に関する仕様情報を記載しております。

バイメタル式温度計BM-T-75Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM-T-75P-3
BM-T-75P-4
BM-T-75P-5
BM-T-75P-6
BM-T-75P-7
BM-T-75P-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
トラスココード JANコード 質量(g) 感温部寸法
(mm)
用途

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

7日目

0~50166-27574974425200030360φ8×150配管内温度管理、釜内温度管理に。

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

4日目

0~100166-27544974425200047325.000φ8×50配管内温度管理、釜内温度管理に。

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

9日目

0~100166-27784974425200054330φ8×100配管内温度管理、釜内温度管理に。

8,609円

( 9,470円 )
1個 あり

7日目

0~100166-27694974425200061360φ8×150配管内温度管理、釜内温度管理に。

7,458円

( 8,204円 )
1個 あり

4日目

0~150166-42904974425200078325.000φ8×50-

9,066円

( 9,973円 )
1個 あり

7日目

0~150166-42924974425200085330φ8×100-

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました