(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒状標準温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棒状標準温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,146円
税込単価
46,361円

【特長】・0.1℃目盛で高精度です。【用途】・温度の計量管理業務に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~0℃
  • 外径(mm):
    6~7
  • トラスココード:
    166-4294
  • JANコード:
    4974425014002
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    ガラス
  • 材質2:
    水銀
  • 全長(mm):
    300
  • 付属品:
    成績書付、ケース付

(i)ご注意

  • ガラス・われもの
  • 水銀封入

型番

0020-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0020-00

1個

42,146( 46,361円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1℃目盛で高精度です。
【用途】
・温度の計量管理業務に。

(i)ご注意

  • ガラス・われもの
  • 水銀封入
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

棒状標準温度計の型番0020-00のページです。
型番0020-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棒状標準温度計

棒状標準温度計

    精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

    精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

      標準温度計 全長300mm

      標準温度計 全長300mm

        温度計プローブ 表面汎用・表面L形

        温度計プローブ 表面汎用・表面L形

          温湿度計 TT492

          温湿度計 TT492

            食品用温度プローブ

            食品用温度プローブ

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                  温湿度センサ

                  温湿度センサ

                    高精度放射温度計

                    高精度放射温度計

                      TRUSCO アラーム付き中心温度計

                      TRUSCO アラーム付き中心温度計

                        メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 東京硝子器械 ライン精機 タニタ テストー T&D 東京硝子器械 ケニス 堀場製作所 トラスコ中山
                        通常価格 42,146円 22,918円 17,370円 20,500円 3,294円 20,000円 37,655円 2,323円 16,000円 48,299円 2,650円
                        通常出荷日 3日目   19日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 温度計 - 温度計 中心温度計 - 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 温度計 その他アクセサリ 放射温度計 -
                        測定温度範囲(℃) -50~0℃ - - - - -50~350 0~50 - -25~70 -50~500 -50~300
                        外径(mm) 6~7 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 166-4294 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4974425014002 - - - - - - - - - -

                        棒状標準温度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました