(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 BM-T-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-T-100P-9
バイメタル式温度計 BM-T-100P バイメタル式温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。・ケース材質がプラケース...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 外径(mm):
    100
  • 材質1:
    真鍮メッキ
  • ケース外径(mm):
    110
  • 特長:
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
  • 仕様:タイプ:
    ねじ規格:R1/2
  • 用途:
    測定対象:液体、空気に。

型番

BM-T-100P-9 解除

Loading...

商品情報を表示

BM-T-100P-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
感温部長さ(mm)
感温部径(mm)
感温部寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-T-100P-9

0~150
166-4312
4974425190805
320.000
150
-
Φ8×100

1個

9,500( 10,450円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
【用途】
・測定対象:液体、空気に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計 BM-T-100Pの型番BM-T-100P-9のページです。
型番BM-T-100P-9に関する仕様情報を記載しております。

バイメタル式温度計 BM-T-100Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM-T-100P-1
BM-T-100P-2
BM-T-100P-3
BM-T-100P-4
BM-T-100P-5
BM-T-100P-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
トラスココード JANコード 質量(g) 感温部長さ(mm) 感温部径(mm) 感温部寸法
(mm)

8,244円

( 9,068円 )
1個 あり

7日目

0~50166-27374974425190003300.00050-Φ8×50

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

7日目

0~50166-27724974425190102310100Φ8×100-

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

7日目

0~50166-43424974425190201320.000150-Φ8×150

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

9日目

0~100166-43464974425190300300.00050-Φ8×50

8,241円

( 9,065円 )
1個 あり

1日目

0~100166-43504974425190409310100-Φ8×100

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

9日目

0~100166-27614974425190508320.000100-Φ8×150

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました