(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計BM-S-90S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-S-90S-8
バイメタル式温度計BM-S-90S バイメタル式温度計

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
25,000円 21,875円
税込単価
27,500円 24,063円

【特長】・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    透明板:ガラス
  • ケース外径(mm):
    103
  • 感温部径(mm):
    8
  • 特長:
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
  • 仕様:タイプ:
    ねじ規格:R1/2
  • 用途:
    配管内温度管理、釜内温度管理に

型番

BM-S-90S-8 解除

Loading...

商品情報を表示

BM-S-90S-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
感温部寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-S-90S-8

-30~50
166-4323
4974425178308
510.000
φ8×200

1個

25,000円

21,875

( 24,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計BM-S-90Sの型番BM-S-90S-8のページです。
型番BM-S-90S-8に関する仕様情報を記載しております。

バイメタル式温度計BM-S-90Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM-S-90S-10
BM-S-90S-11
BM-S-90S-12
BM-S-90S-7
BM-S-90S-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
トラスココード JANコード 質量(g) 感温部寸法
(mm)

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

7日目

0~100166-27654974425178704510.000φ8×200

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

7日目

0~150166-42754974425178803470.000φ8×50

24,400円

( 26,840円 )
1個 -

7日目

0~150166-27534974425179107510.000φ8×200

24,400円

( 26,840円 )
1個 -

7日目

-30~50166-27454974425178001470.000φ8×60

22,600円

( 24,860円 )
1個 -

7日目

0~100166-27524974425178407470.000φ8×50

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました