(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔測式温度計 LB-150S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-150S-5
隔測式温度計 LB-150S 隔測式温度計 LB-150S 0~200℃ 

通常単価(税別)
53,400円
税込単価
58,740円

【特長】・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 外径(mm):
    154
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    透明板:ガラス
  • 感温部寸法(mm):
    φ12×100
  • リード線(m):
    3
  • 仕様:
    ねじ規格:R1/2

型番

LB-150S-5 解除

Loading...

商品情報を表示

LB-150S-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-150S-5

0~200
166-4332
4974425250103

1個

53,400( 58,740円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
・指示部と感温部をリード線の長さ分離して使用可能です。
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

隔測式温度計 LB-150Sの型番LB-150S-5のページです。
型番LB-150S-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔測式温度計 LB-150S

隔測式温度計 LB-150S

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

      隔測式温度計 VB-100P

      隔測式温度計 VB-100P

        バイメタル式温度計 BM-T-75P

        バイメタル式温度計 BM-T-75P

          バイメタル温度計(立型)

          バイメタル温度計(立型)

            バイメタル式温度計 BM-S-100P

            バイメタル式温度計 BM-S-100P

              BM式温度計 BM-S-90S

              BM式温度計 BM-S-90S

                隔測指示温度計(液体膨張式)

                隔測指示温度計(液体膨張式)

                  防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

                  防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

                    バイメタル温度計(裏出し型)

                    バイメタル温度計(裏出し型)

                      バイメタル穀温計

                      バイメタル穀温計

                        BM式温度計 BM-T-75S

                        BM式温度計 BM-T-75S

                          隔側温度計

                          隔側温度計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 46,700円 8,853円 23,500円 9,000円 16,494円 9,113円 21,881円 27,947円 12,000円 11,131円 6,169円 11,900円 32,580円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 - 温度計(設置式) 棒状温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) - - - 温度計 温度計(設置式)
                            外径(mm) 154 87 110 87 103 - - 100 - - - - -
                            質量(g) 1400.0 325.000 - 325.000 - - - 900.000 - - 122.000 - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、透明板:ガラス ケース:6ナイロン+ガラス30% ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス - 真鍮メッキ - - ケース:ABS樹脂 - 本体材質:鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板) - -
                            材質2 透明板:ガラス 感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ) 感温部:CuT・Niメッキ - - - - - ラバー(ケース上部):TPE樹脂 - - - -

                            隔測式温度計 LB-150Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-150S-1
                            LB-150S-2
                            LB-150S-3
                            LB-150S-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            トラスココード JANコード

                            60,000円

                            ( 66,000円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -50~50166-43434974425249701

                            51,700円

                            ( 56,870円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~50166-43374974425249800

                            46,700円

                            ( 51,370円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~100166-43154974425249909

                            50,500円

                            ( 55,550円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~150166-42764974425250004

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました