(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計BM-S-75Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式温度計BM-S-75Pシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,112円 ~ 10,397円
税込価格
10,023円 ~ 11,437円

【特長】・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです・ケース材質がプラケースですので...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス
  • ケース外径(mm):
    87
  • 感温部径(mm):
    8
  • 特長:
    感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。
  • 仕様:タイプ:
    ねじ規格:R1/2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
感温部寸法(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
166-2762
4974425200146
330
φ8×100
配管内温度管理、釜内温度管理に

1個

9,487( 10,436円 )

7日目

0~50
166-4311
4974425200153
360
φ8×150
配管内温度管理、釜内温度管理に。

1個

10,397( 11,437円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計BM-S-75Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました