(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔測式温度計 VB-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VB-100P-2
隔測式温度計 VB-100P 隔測式温度計 VB-100P 0~100℃ 

通常単価(税別)
23,500円
税込単価
25,850円

【特長】・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 詳細タイプ:
    ネジなし投げ込みタイプ
  • 外径(mm):
    110
  • 材質1:
    ケース:6ナイロン+ガラス30%
  • 材質2:
    感温部:CuT・Niメッキ
  • 材質3:
    透明板:ガラス
  • 感温部寸法(mm):
    φ8×100
  • リード線(m):
    1

型番

VB-100P-2 解除

Loading...

商品情報を表示

VB-100P-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-100P-2

0~100
166-4338
4974425220908
455.000

1個

23,500( 25,850円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
・感温部材質:Niメッキ(ネジなし)です。
【用途】
・配管内温度管理
・釜内温度管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

隔測式温度計 VB-100Pの型番VB-100P-2のページです。
型番VB-100P-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔測式温度計 VB-100P

隔測式温度計 VB-100P

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

    バイメタル式温度計 BM-S-75P

      バイメタル式温度計 BM-T-75P

      バイメタル式温度計 BM-T-75P

        バイメタル式温度計 BM-S-100P

        バイメタル式温度計 BM-S-100P

          隔測式温度計 LB-150S

          隔測式温度計 LB-150S

            防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

            防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

              湯温計 5416

              湯温計 5416

                メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

                メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

                  無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                  無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                    TRUSCO 屋内屋外温度計

                    TRUSCO 屋内屋外温度計

                      内部温度センサー TA410-2

                      内部温度センサー TA410-2

                        冷蔵庫用温度計ポリス

                        冷蔵庫用温度計ポリス

                          メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 タニタ テストー 佐藤計量器製作所 トラスコ中山 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                          通常価格 23,500円 8,853円 9,000円 9,113円 46,700円 12,000円 1,412円 34,000円 5,743円 2,100円 5,861円 5,317円
                          通常出荷日 7日目   1日目   7日目   4日目~   7日目   1日目   4日目   13日目   1日目~   1日目   5日目   7日目  
                          商品タイプ 温度計 温度計 - 棒状温度計 温度計 - 温度計 熱感知センサー - - 熱感知センサー -
                          詳細タイプ ネジなし投げ込みタイプ - - - - - - - - - - -
                          外径(mm) 110 87 87 - 154 - - - - - - -
                          材質1 ケース:6ナイロン+ガラス30% ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、透明板:ガラス ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス 真鍮メッキ ステンレス(SUS304) ケース:ABS樹脂 - - - - - -
                          材質2 感温部:CuT・Niメッキ 感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ) - - 透明板:ガラス ラバー(ケース上部):TPE樹脂 - - - - - -

                          隔測式温度計 VB-100Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VB-100P-1
                          VB-100P-3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定温度範囲
                          (℃)
                          トラスココード JANコード 質量(g)

                          23,500円

                          ( 25,850円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~80166-43164974425220809400

                          24,500円

                          ( 26,950円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~120166-27934974425221004460.000

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました