(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KJ-114-PP
デジタルクッキングスケール KJ-114 デジタルクッキングスケール KJ114PP

デジタルクッキングスケール KJ-114 KJ-114-PP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,435円
税込単価
3,779円

【特長】・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    1000
  • 最小表示(g):
    0.5
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    27
  • 幅(mm):
    120
  • 質量(g):
    205.000

型番

KJ-114-PP 解除

Loading...

KJ-114-PP の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ-114-PP

パープル
175-5469
4904785717220

1個

3,435( 3,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます
・重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化します
・置いているだけでも場所を取らない、コンパクト

商品情報

Loading...

KJ-114-PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KJ-114の型番KJ-114-PPのページです。
型番KJ-114-PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KJ-114

デジタルクッキングスケール KJ-114

    デジタルクッキングスケール KJ213

    デジタルクッキングスケール KJ213

      デジタルクッキングスケール KJ216

      デジタルクッキングスケール KJ216

        デジタルスケール2kg

        デジタルスケール2kg

          クッキングスケール

          クッキングスケール

            高精度デジタル天秤

            高精度デジタル天秤

              デジタル体重計 DP-7800PW

              デジタル体重計 DP-7800PW

                洗えるクッキングスケール KW201

                洗えるクッキングスケール KW201

                  高精度・コンパクトスケール HT-120

                  高精度・コンパクトスケール HT-120

                    チェッカー付ヘルスメーター

                    チェッカー付ヘルスメーター

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                        ポケッタブルスケール ハンディミニ

                        ポケッタブルスケール ハンディミニ

                          イシダ デジタル防水台秤 IWB

                          イシダ デジタル防水台秤 IWB

                            メーカー タニタ タニタ タニタ M&M タニタ イシダ 大和製衡 タニタ エー・アンド・デイ タニタ 新光電子 タニタ イシダ
                            通常価格 3,435円 2,892円 3,594円 2,636円 2,321円 108,869円 115,800円 4,042円 17,898円 2,516円 108,001円 12,166円 121,019円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   8日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   11日目   8日目   5日目  
                            ひょう量(g) 1000 2000 2000 2000 1000 - 120000 / 150000 2000 120(600ct,32mom) 120000 - 100 -
                            最小表示(g) 0.5 - - 1 5 - 20/50 - 0.01 1000 - 0.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g) -
                            奥行(mm) 170 - - - 約173 - - 194 - 約240 - 約76 -
                            高さ(mm) 27 - - - 約159 - - 39 - 約65 - 約16 -
                            幅(mm) 120 - - - 約173 - - 122 - 約280 - 約156 -

                            デジタルクッキングスケール KJ-114のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KJ-114-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            3,435円

                            ( 3,779円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト175-54674904785717206

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました