(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KW-201PK
洗えるクッキングスケール KW201 洗えるクッキングスケールKW201PK

洗えるクッキングスケール KW201 KW-201PK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,042円
税込単価
4,446円

【特長】・防水仕様で丸洗いが可能・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示され...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    2000
  • 奥行(mm):
    194
  • 高さ(mm):
    39
  • 幅(mm):
    122
  • 質量(g):
    383.000

型番

KW-201PK 解除

Loading...

KW-201PK の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-201PK

ピンク
175-3956

1個

4,042( 4,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様で丸洗いが可能
・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。

商品情報

Loading...

KW-201PKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗えるクッキングスケール KW201の型番KW-201PKのページです。
型番KW-201PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗えるクッキングスケール KW201

洗えるクッキングスケール KW201

    デジタルスケール2kg

    デジタルスケール2kg

      デジタルクッキングスケール KJ216

      デジタルクッキングスケール KJ216

        デジタルクッキングスケール KJ213

        デジタルクッキングスケール KJ213

          デジタルクッキングスケール KJ-114

          デジタルクッキングスケール KJ-114

            洗えるクッキングスケール KW220/KW320

            洗えるクッキングスケール KW220/KW320

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

                チェッカー付ヘルスメーター

                チェッカー付ヘルスメーター

                  本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                  本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

                    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

                      クッキングスケール

                      クッキングスケール

                        デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                        デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                            メーカー タニタ M&M タニタ タニタ タニタ タニタ タニタ タニタ 大和製衡 エー・アンド・デイ タニタ トラスコ中山 タニタ
                            通常価格 4,042円 2,636円 3,594円 2,892円 3,435円 7,460円 13,053円 2,516円 503,880円 24,594円 2,321円 8,340円 8,979円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   16日目   8日目   1日目   8日目  
                            ひょう量(g) 2000 2000 2000 2000 1000 - 2000 120000 300000 - 1000 - 3000
                            奥行(mm) 194 - - - 170 216 約218 約240 - - 約173 - 約164
                            高さ(mm) 39 - - - 27 40 約51 約65 - - 約159 - 約76
                            幅(mm) 122 - - - 120 143 約163 約280 - - 約173 - 約150
                            質量(g) 383.000 - 313.000 205.000 205.000 - - - - - - - -

                            洗えるクッキングスケール KW201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KW-201WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            4,042円

                            ( 4,446円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト175-5462

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました