(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KJ216

デジタルクッキングスケール KJ216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,594円
税込価格
3,953円

【特長】・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    2000
  • 質量(g):
    313.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
175-3913
4904785715035

1個

3,594( 3,953円 )

4日目

ピンク
175-3976
4904785715028

1個

3,594( 3,953円 )

4日目

ホワイト
175-3920
4904785715011

1個

3,594( 3,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
・重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化します。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KJ216

デジタルクッキングスケール KJ216

    デジタルクッキングスケール KJ-114

    デジタルクッキングスケール KJ-114

      デジタルクッキングスケール KJ213

      デジタルクッキングスケール KJ213

        デジタルスケール2kg

        デジタルスケール2kg

          洗えるクッキングスケール KW201

          洗えるクッキングスケール KW201

            クッキングスケール

            クッキングスケール

              ポケッタブルスケール ハンディミニ

              ポケッタブルスケール ハンディミニ

                デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                  高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                  高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                        チェッカー付ヘルスメーター

                        チェッカー付ヘルスメーター

                          カロリースケール

                          カロリースケール

                            メーカー タニタ タニタ タニタ M&M タニタ タニタ タニタ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 タニタ タニタ
                            通常価格 3,594円 3,435円 2,892円 2,636円 4,042円 2,321円 12,166円 8,979円 35,849円 17,898円 108,001円 2,516円 11,952円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   8日目   8日目   8日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   8日目   8日目  
                            ひょう量(g) 2000 1000 2000 2000 2000 1000 100 3000 120 120(600ct,32mom) - 120000 2000
                            質量(g) 313.000 205.000 205.000 - 383.000 - - - - - - - -

                            デジタルクッキングスケール KJ216のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました