(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F1CSO-20GJ
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級 JIS付OIML型円筒分銅非磁性ステンレス 20G F1級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,158円
税込単価
16,674円

【特長】・JIS規格に適合し、国際法定計量機構の勧告に準拠した分銅です。・JI...

詳細情報を確認する

  • 精度等級詳細:
    F1級

型番

F1CSO-20GJ 解除

Loading...

商品情報を表示

F1CSO-20GJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1CSO-20GJ

20g
4582524086037
152-6733

1個

15,158( 16,674円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合し、国際法定計量機構の勧告に準拠した分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・JCSS登録事業者の校正を受けることによって、JCSS標準分銅にできます。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級の型番F1CSO-20GJのページです。
型番F1CSO-20GJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

              JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

              JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                  OIML型円筒分銅

                  OIML型円筒分銅

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                      生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212C

                      生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212C

                        アルミ製組分銅ケース

                        アルミ製組分銅ケース

                          ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                          ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エスコ エー・アンド・デイ 新光電子 大和製衡
                            通常価格 13,039円 7,500円 7,176円 5,700円 4,995円 5,100円 5,400円 13,991円 10,338円 54,540円 228,000円 57,024円 7,070円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   10日目   10日目~   2日目   6日目   14日目~   4日目  
                            精度等級詳細 F1級 F1級 F2級 F2級 M1級(2級) M2級 M1級(2級) - - - - - -

                            JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F1CSO-1GJ
                            F1CSO-1KJ
                            F1CSO-200GJ
                            F1CSO-20KJ
                            F1CSO-2GJ
                            F1CSO-2KJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 JANコード トラスココード

                            13,039円

                            ( 14,343円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1g4582524086075152-8292

                            35,797円

                            ( 39,377円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1kg4582524085986152-9838

                            22,252円

                            ( 24,477円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200g4582524086006152-5155

                            237,048円

                            ( 260,753円 )
                            1個 -

                            8日目

                            20kg4582524085948152-5057

                            13,039円

                            ( 14,343円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2g4582524086068152-8305

                            44,150円

                            ( 48,565円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2kg4582524085979152-8250

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました