(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1CSB-2KJ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級 JIS付基準分銅型円筒分銅非磁性ステンレス 2KG M1級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,875円
税込単価
26,263円

【特長】・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。...

詳細情報を確認する

  • 精度等級:
    2級
  • 精度等級詳細:
    M1級(2級)

型番

M1CSB-2KJ 解除

Loading...

商品情報を表示

M1CSB-2KJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1CSB-2KJ

2kg
4582524085832
152-6654

1個

23,875( 26,263円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級の型番M1CSB-2KJのページです。
型番M1CSB-2KJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                  TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                  TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                    TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                    TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                      基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                      基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                          精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

                          精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 トラスコ中山 トラスコ中山 新光電子 トラスコ中山 村上衡器
                            通常価格 4,995円 7,176円 7,500円 5,400円 5,100円 5,700円 13,039円 13,991円 7,470円 29,086円 73,800円 7,661円 8,000円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   10日目   1日目   1日目   15日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            精度等級 2級 - - 2級 - - - - - - - - -
                            精度等級詳細 M1級(2級) F2級 F1級 M1級(2級) M2級 F2級 F1級 - - - - - -

                            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1CSB-1GJ
                            M1CSB-1KJ
                            M1CSB-200GJ
                            M1CSB-500GJ
                            M1CSB-50GJ
                            M1CSB-5GJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 JANコード トラスココード

                            4,995円

                            ( 5,495円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1g4582524085931152-5151

                            18,183円

                            ( 20,001円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1kg4582524085849152-9805

                            10,911円

                            ( 12,002円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200g4582524085863152-6724

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            500g4582524085856152-6717

                            7,962円

                            ( 8,758円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            50g4582524085887152-6734

                            6,861円

                            ( 7,547円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5g4582524085917152-6729

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました