(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。...

詳細情報を確認する

  • 精度等級詳細:
    M2級

型番

M2CBB-1KJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2CBB-1KJ

1kg
4582524085429
152-5117

1個

15,000( 16,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級の型番M2CBB-1KJのページです。
型番M2CBB-1KJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                  基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                  基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                    精密分銅 ステンレス鋼製

                    精密分銅 ステンレス鋼製

                      精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

                      精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                          TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                          TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 村上衡器 村上衡器 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,100円 5,400円 5,700円 7,176円 4,995円 7,500円 13,039円 13,991円 73,800円 400円 8,000円 7,661円 7,470円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   10日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            精度等級詳細 M2級 M1級(2級) F2級 F2級 M1級(2級) F1級 F1級 - - - - - -

                            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M2CBB-10GJ
                            M2CBB-10KJ
                            M2CBB-1GJ
                            M2CBB-200GJ
                            M2CBB-20GJ
                            M2CBB-20KJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 JANコード トラスココード

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10g4582524085481152-5129

                            87,505円

                            ( 96,256円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10kg4582524085399152-8267

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1g4582524085511153-1397

                            8,000円

                            ( 8,800円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200g4582524085443153-1386

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            20g4582524085474152-9874

                            145,571円

                            ( 160,128円 )
                            1個 -

                            7日目

                            20kg4582524085382152-6740

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました