(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,271円
税込単価
7,998円

【特長】・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。...

詳細情報を確認する

  • 精度等級詳細:
    F2級

型番

F2CSB-2GJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2CSB-2GJ

2g
4582524085788
152-5064

1個

7,271( 7,998円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級の型番F2CSB-2GJのページです。
型番F2CSB-2GJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                OIML型円筒分銅

                OIML型円筒分銅

                  JISマーク付OIML型円筒分銅

                  JISマーク付OIML型円筒分銅

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                      生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212C

                      生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212C

                        アルミ製組分銅ケース

                        アルミ製組分銅ケース

                          メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エスコ エー・アンド・デイ 新光電子
                          通常価格 7,176円 7,500円 4,995円 5,100円 5,400円 5,700円 13,039円 10,338円 13,991円 54,540円 228,000円 57,024円
                          通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   10日目~   10日目   2日目   6日目   14日目~  
                          精度等級詳細 F2級 F1級 M1級(2級) M2級 M1級(2級) F2級 F1級 - - - - -

                          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          F2CSB-1GJ
                          F2CSB-1KJ
                          F2CSB-200GJ
                          F2CSB-2KJ
                          F2CSB-500GJ
                          F2CSB-50GJ
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表わす質量 JANコード トラスココード

                          7,271円

                          ( 7,998円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          1g4582524085795152-5111

                          19,343円

                          ( 21,277円 )
                          1個 -

                          7日目

                          1kg4582524085702152-6718

                          11,335円

                          ( 12,469円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          200g4582524085726152-5102

                          25,203円

                          ( 27,723円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          2kg4582524085696152-8222

                          14,753円

                          ( 16,228円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          500g4582524085719152-6632

                          9,042円

                          ( 9,946円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          50g4582524085740152-8239

                          分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました