(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

【特長】・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。...

詳細情報を確認する

  • 精度等級詳細:
    F2級

型番

F2CBB-2GJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2CBB-2GJ

2g
4582524085221
152-5086

1個

5,700( 6,270円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級の型番F2CBB-2GJのページです。
型番F2CBB-2GJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M1級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                JISマーク付OIML型円筒分銅

                  TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                  TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                    基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                    基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                      TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                      TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                          精密分銅 ステンレス鋼製

                          精密分銅 ステンレス鋼製

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 トラスコ中山 新光電子 トラスコ中山 トラスコ中山 村上衡器
                            通常価格 5,700円 5,400円 5,100円 7,176円 7,500円 4,995円 13,039円 13,991円 7,661円 73,800円 7,470円 29,086円 400円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   10日目   1日目   15日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            精度等級詳細 F2級 M1級(2級) M2級 F2級 F1級 M1級(2級) F1級 - - - - - -

                            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F2CBB-1GJ
                            F2CBB-1KJ
                            F2CBB-200GJ
                            F2CBB-2KJ
                            F2CBB-500GJ
                            F2CBB-50GJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 JANコード トラスココード

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1g4582524085238152-8229

                            16,963円

                            ( 18,659円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1kg4582524085146152-8235

                            8,853円

                            ( 9,738円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200g4582524085160152-9848

                            21,999円

                            ( 24,199円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2kg4582524085139152-5090

                            13,300円

                            ( 14,630円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            500g4582524085153152-5098

                            6,600円

                            ( 7,260円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            50g4582524085184152-8249

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました