(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 撮影用黒板セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 撮影用黒板セット

通常単価(税別)
25,260円
税込単価
27,786円

【特長】・建設現場で必要な撮影用黒板と付属品各種を一つにまとめました。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
  • 表示内容:
    工事件名・工事場所・施工者
  • JANコード:
    4571181539628
  • トラスココード:
    184-1809
  • 質量(g):
    1940.0
  • 材質1:
    黒板:木(立て掛け式)
  • 材質2:
    消し具:プラスチック・フェルト
  • タイプ:
    立て掛け式
  • 寸法(mm):
    収納バック:470×360×70厚、黒板:450×600(折りたたみ時:450×300×40厚)、リボンロット:60幅×L5000
  • 材質3:
    リボンロット:ナイロン
  • 材質4:
    チョーク:焼石膏●収納バック:ナイロン
  • 付属品:
    折りたたみ黒板(373-91)×1・リボンロット5m(388-32A)×2・チョーク(373-58)×1・黒板収納バック(373-93)×1

型番

373-94A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-94A

1個

25,260( 27,786円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場で必要な撮影用黒板と付属品各種を一つにまとめました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 撮影用黒板セットの型番373-94Aのページです。
型番373-94Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 撮影用黒板セット

ユニット 撮影用黒板セット

    伸縮式ホワイトボード FWD-1

    伸縮式ホワイトボード FWD-1

      メーカー ユニット SK-11
      通常価格 25,260円 1,997円
      通常出荷日 4日目   3日目  
      商品タイプ 黒板 黒板
      材質(本体) ボード:樹脂、シャフト:スチール
      表示内容 工事件名・工事場所・施工者 -
      JANコード 4571181539628 -
      トラスココード 184-1809 -

      ユニット 撮影用黒板セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました