(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ピンゲージ

TRUSCO ピンゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,340円 ~ 2,200円
税込価格
1,474円 ~ 2,420円

【特長】・JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ピンゲージの両端より5mmは外径精度保証の対象外です。

型番

未確定710件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
重量
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
50
4989999952223
115-9324
1.200g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.01
50
4989999952230
115-9325
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,354( 1,489円 )

1日目

2.02
50
4989999952247
115-9326
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.03
50
4989999952254
115-9327
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.04
50
4989999952261
115-9328
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

4日目

2.05
50
4989999952278
115-9329
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.06
50
4989999952285
115-9331
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.07
50
4989999952292
115-9332
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.08
50
4989999952308
115-9333
1.300g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.09
50
4989999952315
115-9334
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.1
50
4989999952322
115-9335
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.11
50
4989999952339
115-9336
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.12
50
4989999952346
115-9337
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.13
50
4989999952353
115-9338
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.14
50
4989999952360
115-9339
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.15
50
4989999952377
115-9340
1.400g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.16
50
4989999952384
115-9341
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.17
50
4989999952391
115-9342
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.18
50
4989999952407
115-9343
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.19
50
4989999952414
115-9344
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.2
50
4989999952421
115-9345
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.21
50
4989999952438
115-9346
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.22
50
4989999952445
115-9347
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.23
50
4989999952452
115-9348
1.500g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.24
50
4989999952469
115-9349
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.25
50
4989999952476
115-9350
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.26
50
4989999952483
115-9351
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.27
50
4989999952490
115-9352
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.28
50
4989999952506
115-9353
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.29
50
4989999952513
115-9354
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.3
50
4989999952520
115-9355
1.600g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.31
50
4989999952537
115-9356
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.32
50
4989999952544
115-9357
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.33
50
4989999952551
115-9358
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.34
50
4989999952568
115-9359
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.35
50
4989999952575
115-9360
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.36
50
4989999952582
115-9361
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.37
50
4989999952599
115-9362
1.700g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.38
50
4989999952605
115-9363
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.39
50
4989999952612
115-9364
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.4
50
4989999952629
115-9365
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.41
50
4989999952636
115-9366
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.42
50
4989999952643
115-9367
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.43
50
4989999952650
115-9368
1.800g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.44
50
4989999952667
115-9369
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.45
50
4989999952674
115-9370
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.46
50
4989999952681
115-9371
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.47
50
4989999952698
115-9372
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.48
50
4989999952704
115-9373
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.49
50
4989999952711
115-9374
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.5
50
4989999952728
115-9375
1.900g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.51
50
4989999952735
115-9376
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.52
50
4989999952742
115-9377
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.53
50
4989999952759
115-9378
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.54
50
4989999952766
115-9379
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.55
50
4989999952773
115-9380
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.56
50
4989999952780
115-9382
2.000g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.57
50
4989999952797
115-9383
2.100g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.58
50
4989999952803
115-9401
2.100g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

2.59
50
4989999952810
115-9402
2.100g
ピンゲージ:SUJ2、ケース:ABS樹脂

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです。
・0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
・1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
・最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです。
・(7.00から0.1トビ)
・全品サブゼロ処理済みです。
【用途】
・穴径の測定、穴の芯間測定に。
・穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
【材質】
・0.99以下:SKH51
・1.00以上:SUJ2
・ケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • ピンゲージの両端より5mmは外径精度保証の対象外です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ピンゲージ

TRUSCO ピンゲージ

    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

      ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

      ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

        ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

        ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

            鋼ピンゲージセット PMシリーズ

            鋼ピンゲージセット PMシリーズ

              鋼ピンゲージセット APシリーズ

              鋼ピンゲージセット APシリーズ

                鋼ピンゲージセット AHシリーズ

                鋼ピンゲージセット AHシリーズ

                  鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                  鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                    ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                    ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                      鋼ピンゲージセット PGシリーズ

                      鋼ピンゲージセット PGシリーズ

                        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                          鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

                          鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション 新潟精機(SK) ドムコーポレーション 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,340円 43,384円 1,905円 2,292円 42,545円 22,682円 28,167円 14,070円 1,804円 12,612円 21,840円 19,604円 50,810円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目  
                            径精度(許容差)(μm) ±1 ±0.3 ±0.5 - ±0.3 - - - - - - - -
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - - - ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - - ゲージ鋼 - ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 セット 単品 単品 セット セット セット セット 単品 単品 セット セット セット
                            硬度 HRC58 HV650 HRC58 HRC58 HRC58 HV650 - - HV650 HRC58 HV650 - -
                            真円度(μm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ピンゲージのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            確認用に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/31
                            穴の仕上がりの公差確認用に。作るより精度も良く安価でよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました