(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音聴棒用増幅器きくぞう君

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音聴棒用増幅器きくぞう君

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,393円
税込単価
36,732円

【特長】・両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。・US...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    音検出関連品
  • タイプ詳細:
    音聴棒用増幅器
  • 電源詳細:
    単4ニッケル水素充電池×2個(付属)
  • JANコード:
    4562442062160
  • トラスココード:
    177-2517
  • 質量(g):
    180

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZK

1個

33,393( 36,732円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。
・USB充電可、満充電時200時間運用可能です。
・ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音聴棒用増幅器きくぞう君の型番KZKのページです。
型番KZKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音聴棒用増幅器きくぞう君

音聴棒用増幅器きくぞう君

    6024PV 太陽光発電システム総合試験機

    6024PV 太陽光発電システム総合試験機

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        配線チェッカ KEW8510

        配線チェッカ KEW8510

          小型直流安定化電源 GPSシリーズ

          小型直流安定化電源 GPSシリーズ

            導通チェッカー DT-37

            導通チェッカー DT-37

              USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

              USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                  交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                  交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                    アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

                    アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

                      検電器(交流専用) TV-2001

                      検電器(交流専用) TV-2001

                        アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                        アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                            メーカー グッドマン 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー マザーツール PicoTechnology 共立電気計器 カイセ 共立電気計器 トラスコ中山 共立電気計器 マルチ計測器
                            通常価格 33,393円 77,883円 32,510円 37,675円 31,132円 2,600円 210,637円 546,048円 12,053円 44,651円 2,655円 24,267円 10,547円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   39日目  
                            商品タイプ 音検出関連品 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ詳細 音聴棒用増幅器 - - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 単4ニッケル水素充電池×2個(付属) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562442062160 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 177-2517 - - - - - - - - - - - -

                            音聴棒用増幅器きくぞう君のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました