(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線サーモグラフィカメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63907-0804
赤外線サーモグラフィカメラ 赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400,000円 390,240円
税込単価
440,000円 429,264円

【特長】・赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    575
  • 測定視野角(°):
    45

型番

63907-0804 解除

Loading...

63907-0804 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
空間分解能(mrad)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63907-0804

-20~550
0.06
182-5623
-
-
-
5.2
-

1個

400,000円

390,240

( 429,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。
・スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。
・結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィカメラの型番63907-0804のページです。
型番63907-0804に関する仕様情報を記載しております。

赤外線サーモグラフィカメラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63908-0905
63909-1004
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 空間分解能(mrad) 電源

605,004円

( 665,504円 )
1個 あり

15日目

-20~5500.05182-5622140244952.6バッテリー(4時間)

262,620円

( 288,882円 )
1個 あり

1日目

-20~4000.1182-5624---6.9-

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました