(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル粉じん計 LD-3K2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル粉じん計 LD-3K2型

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
376,194円 331,276円
税込単価
413,813円 364,404円

【特長】・作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、当社のデジタル粉じん計が...

詳細情報を確認する

  • 測定精度:
    ±10%(較正粒子に対して)
  • 電源:
    DC12V、ACアダプター、単3乾電池8本、ニッケル水素電池パック
  • 型式:
    LD-3K2
  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 測定範囲:
    0.001~10.00mg/m3
  • 表示内容:
    測定値(0~99999カウント)5桁表示 測定時間 現在時刻 測定モード 電池残量 K値(設定された値0.1~9.9) バーグラフ(測定中にスイッチを押すことにより表示)
  • JANコード:
    4589988645800
  • 質量(g):
    1200.0
  • トラスココード:
    168-3539
  • 測定原理:
    光散乱方式
  • 測定感度:
    1CPM=0.001mg/m3
  • 表示器:
    グラフィック液晶ディスプレイ (バックライト付き、コントラスト調整可能)
  • 出力:
    USB/RS-232C出力(付属のソフト付通信ケーブルによる) 無電圧パルス出力:オープンコレクタ 電圧出力:0-1V(3レンジ選択可能)
  • 測定モード:
    ダウンタイマー、内蔵ダウンタイマーにより測定時間を設定し、測定
  • 使用環境:
    0~40℃ 5~90%RH(但し、結露がないこと)
  • 電源詳細:
    DC12V  AC:ACアダプター(PA-314使用)  DC :単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)  ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
  • 寸法:
    185(W)×69(D)×105(H)mm
  • 付属品・セット内容:
    肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、 ソフト付通信ケーブル(USB)

(i)ご注意

  • 付属品:肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、 ソフト付通信ケーブル(USB)

型番

080000-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

080000-41

1個

376,194円

331,276

( 364,404円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、当社のデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べタン時間でデータが得られるなどの利点があります。
・一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
・機能アップを図っていますが、操作は当社既存デジタル粉じん計とほぼ同じですので、それらの粉じん計になれた方でも簡単にご使用できます。
・質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。
・また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。

(i)ご注意

  • 付属品:肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、 ソフト付通信ケーブル(USB)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル粉じん計 LD-3K2型の型番080000-41のページです。
型番080000-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル粉じん計 LD-3K2型

デジタル粉じん計 LD-3K2型

    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

      データ管理ソフトウェア データロガー

      データ管理ソフトウェア データロガー

        水素式漏水探索機“バリオテック460”

        水素式漏水探索機“バリオテック460”

          ウエットフィルム膜厚計

          ウエットフィルム膜厚計

            ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

            ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

              電磁膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

                膜厚計 LH-373

                膜厚計 LH-373

                  デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                  デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                    デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

                    デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

                      コードレス小型音聴式漏水探索機

                      コードレス小型音聴式漏水探索機

                        膜圧計 LZ-990

                        膜圧計 LZ-990

                          膜厚計 TGシリーズ

                          膜厚計 TGシリーズ

                            メーカー 柴田科学 グッドマン ケット科学研究所 グッドマン サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 ケット科学研究所 東京硝子器械 ケット科学研究所 ケット科学研究所 グッドマン 東京硝子器械 カスタム
                            通常価格 376,194円 653,172円 30,000円 1,736,894円 9,413円 295,457円 198,000円 249,103円 352,000円 113,823円 471,350円 109,763円 25,500円
                            通常出荷日 5日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目  
                            測定精度 ±10%(較正粒子に対して) - - - - - - - - - - - -
                            電源 DC12V、ACアダプター、単3乾電池8本、ニッケル水素電池パック - - - - 内蔵電池 - - - - - - 単4乾電池×2本
                            型式 LD-3K2 - - - - - - - - - - - -
                            光源 レーザーダイオード - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲 0.001~10.00mg/m3 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル粉じん計 LD-3K2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました