(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACクランプメーター

ACクランプメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,349円
税込単価
17,984円

【特長】・軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズです。・電流、電圧、抵抗、...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-280

1個

16,349( 17,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズです。
・電流、電圧、抵抗、導通チェックが1台で測定可能です。
・-25℃~65℃と広い使用温度範囲です。
・コンクリート上1mからの落下に耐えます。
【用途】
・交流電流、電圧、抵抗、導通チェックに。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

MT-280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメーターの型番MT-280のページです。
型番MT-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACクランプメーター

ACクランプメーター

    ACクランプメーターセット 3280-70F

    ACクランプメーターセット 3280-70F

      導通チェッカー DT-37

      導通チェッカー DT-37

        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

          クランプメーター(LEDライト付)

          クランプメーター(LEDライト付)

            デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

            デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

              交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

              交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                  A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                  A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

                        ポケットデジタルマルチテスタ

                        ポケットデジタルマルチテスタ

                          周波数カウンター AD-5184

                          周波数カウンター AD-5184

                            メーカー マーベル 日置電機 マザーツール 共立電気計器 テストー 共立電気計器 アズワン 三和電気計器 三商 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ
                            通常価格 16,349円 26,589円 2,600円 30,435円 25,503円 23,175円 18,930円 10,800円 2,200円 2,200円 56,000円 6,899円 71,073円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   15日目  
                            商品区分 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル - - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~1000 42.00/420.0/1000 - - 0.1~200 - 0~600 - - - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 4.200/42.00/420.0/600 - - - - 0~600 - - - - - -

                            ACクランプメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました