(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ビデオスコープ IPLEX GT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IV9620G
工業用ビデオスコープ IPLEX GT 工業用ビデオスコープ IPLEX GT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,068,213円
税込単価
4,475,034円

【特長】・細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。・ジョ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • 電源:
    DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)
  • 画像記録メディア:
    SDカード
  • 仕様:
    IP65(米軍規格)
  • セット内容・付属品:
    ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター

型番

IV9620G 解除

Loading...

 
カタログを表示

IV9620G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
挿入部外径(mm)
挿入部有効長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IV9620G

6.0
2.0
171-7539
3000.0

1個

4,068,213( 4,475,034円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
・ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
・高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
・挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
・静止画・動画を記録できます。
【用途】
・非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。
・配管内の詰まりや腐食検査に。
【セット内容】
・ベースユニット(IV9000GT)
・先端光学アダプター(4点)
・Li-ionバッテリー(2本)
・充電器
・ACアダプター)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ビデオスコープ IPLEX GTの型番IV9620Gのページです。
型番IV9620Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ビデオスコープ IPLEX GT

工業用ビデオスコープ IPLEX GT

    延長ケーブル CE10

    延長ケーブル CE10

      測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN

      測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN

        測定データワイヤレス通信システムU-WAVE(ユーウェーブ)

        測定データワイヤレス通信システムU-WAVE(ユーウェーブ)

          デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

          デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

            アブソリュート系アッセンブリ形スケールユニット ABS AT715(スリムタイプ)

            アブソリュート系アッセンブリ形スケールユニット ABS AT715(スリムタイプ)

              外部ゼロセット端子付接続ケーブル

              外部ゼロセット端子付接続ケーブル

                リニヤゲージ 外部スイッチボックス

                リニヤゲージ 外部スイッチボックス

                  デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

                  デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

                    リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                    リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                      トルクメーター No.VTM-8・10・100

                      トルクメーター No.VTM-8・10・100

                        検出器  PH-100

                        検出器 PH-100

                          リニヤゲージ RSリンクケーブル

                          リニヤゲージ RSリンクケーブル

                            メーカー オリンパス マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ベッセル マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 4,068,213円 12,562円 13,263円 41,931円 46,361円 14,566円 6,414円 17,318円 8,020円 277,567円 124,800円 14,300円 7,359円
                            通常出荷日 19日目   2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   23日目   4日目  
                            商品タイプ 配管スコープ - - - - - - - - - - - -
                            電源 DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属) - - - - - - - - - - - -
                            画像記録メディア SDカード - - - - - - - - - - - -
                            仕様 IP65(米軍規格) - - - - - - - - - - - -
                            セット内容・付属品 ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター - - - - - - - - - - - -

                            工業用ビデオスコープ IPLEX GTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IV9420G
                            IV9435G
                            IV9635G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            挿入部外径(mm) 挿入部有効長(m) トラスココード 質量(g)

                            4,068,213円

                            ( 4,475,034円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            4.02.0171-75372800.0

                            4,377,652円

                            ( 4,815,417円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4.03.5171-75382900.0

                            4,377,652円

                            ( 4,815,417円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6.03.5171-75403100.0

                            管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました