(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,500円 ~ 33,600円
税込価格
31,350円 ~ 36,960円

【特長】・本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量メモリ付きのシリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 最小目盛:
    10mL
  • セット内容・付属品:
    ビーカー1コ、受台1コ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最大目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4589988614004
489.000
166-1478
300mL

1個

33,600( 36,960円 )

-

4589988614011
428.000
168-0343
150mL

1個

28,500( 31,350円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量メモリ付きのシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

    石鹸膜流量計(500mL/1L用)

    石鹸膜流量計(500mL/1L用)

      アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

      アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

        専用石鹸液 石鹸膜流量計用

        専用石鹸液 石鹸膜流量計用

          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

            流量センサー

            流量センサー

              大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

              大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                面積式流量計

                面積式流量計

                  瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                  瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                    ガス流量計

                    ガス流量計

                      データ管理ソフトKDL01

                      データ管理ソフトKDL01

                        フロート式流量計 FR/FS

                        フロート式流量計 FR/FS

                          吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                          吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                            メーカー 柴田科学 アズワン 柴田科学 アズワン ヤマト産業 愛知時計電機 コフロック コフロック 愛知時計電機 ケニス 東京硝子器械 ヤマト産業 アズワン
                            通常価格 28,500円 28,500円 48,780円 3,300円 8,720円 20,900円 71,700円 24,100円 68,028円 102,900円 28,137円 7,620円 90,154円
                            通常出荷日 6日目   10日目~   6日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   39日目   8日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 流量計 - 流量計 - 流量計 流量センサー 流量計 流量計 積算流量計 流量計 - 流量計 -
                            最小目盛 10mL - - - - - - - - - - - -
                            セット内容・付属品 ビーカー1コ、受台1コ - - - - - - - - - - - -

                            石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました