(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯型金属探知機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯型金属探知機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,808円
税込単価
188,989円

【特長】・深部(25cm程度)まで検知可能です。【用途】・金属検知用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    ニッケル水素充電式単三電池×2本
  • トラスココード:
    167-9345
  • 質量(g):
    2200.000
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    400
  • 幅(mm):
    120
  • 電源詳細:
    ニッケル水素充電式単三電池×2本(付属)
  • 付属品:
    充電器、AC アダプター、電源プラグ(4カ国)、リストストラップ

(i)ご注意

  • ご購入前にデモ機でのテストをお勧め致します。

型番

PD240CB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD240CB

1個

171,808( 188,989円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深部(25cm程度)まで検知可能です。
【用途】
・金属検知用。

(i)ご注意

  • ご購入前にデモ機でのテストをお勧め致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型金属探知機の型番PD240CBのページです。
型番PD240CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯型金属探知機

携帯型金属探知機

    トレジャーハンター VLF 金属探知機

    トレジャーハンター VLF 金属探知機

      ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

      ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

        METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

        METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

          鉄片探知器

          鉄片探知器

            携帯型金属探知器

            携帯型金属探知器

              金属探知機(全長1045~1260mm)

              金属探知機(全長1045~1260mm)

                テーブル式鉄片探知器

                テーブル式鉄片探知器

                  デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

                  デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

                    ペン型プローブ膜厚計

                    ペン型プローブ膜厚計

                      金属探知機(全長255mm)

                      金属探知機(全長255mm)

                        コードレス小型音聴式漏水探索機

                        コードレス小型音聴式漏水探索機

                          水素式漏水探索機“バリオテック460”

                          水素式漏水探索機“バリオテック460”

                            メーカー 竹中エンジニアリング メテックス イチネンアクセス メテックス サンコウ電子研究所 竹中エンジニアリング エスコ サンコウ電子研究所 グッドマン サンコウ電子研究所 エスコ グッドマン グッドマン
                            通常価格 171,808円 23,351円 17,413円 25,500円 486,600円 68,728円 94,700円 181,820円 653,172円 230,013円 11,700円 471,350円 1,736,894円
                            通常出荷日 9日目   2日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ デジタル アナログ - アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル - - デジタル - -
                            電源 ニッケル水素充電式単三電池×2本 9V乾電池×2個 - 9V乾電池×1個(付属) - 006Pアルカリ電池×1本 9V電池×1個(別売) AC100V - 単4乾電池×6 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売) - -
                            トラスココード 167-9345 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2200.000 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 40 - - - - - - - - - - - -

                            携帯型金属探知機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました