(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,795円
税込単価
9,675円

【特長】・OIML型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。・JCSS校正証...

詳細情報を確認する

型番

MLCM-50G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLCM-50G

50g
116-4115
18
29
18
4989999909456
50.000

1個

8,795( 9,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・プラスチックケース付で保管に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)の型番MLCM-50Gのページです。
型番MLCM-50Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

    TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

    TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

      TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

      TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

        基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

        基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

          OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)

          OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

            JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

              JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

              JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

                JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級

                  まくら型分銅用収納ケース(単品用)

                  まくら型分銅用収納ケース(単品用)

                    JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                    JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス) F1級

                      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

                      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級

                        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

                        JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

                          OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                          OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 村上衡器 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ
                            通常価格 7,470円 29,086円 7,661円 73,800円 1,470円 4,995円 7,500円 7,176円 20,648円 13,039円 5,700円 5,100円 6,877円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   15日目   3日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目   7日目~   7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 非磁性ステンレス ステンレス 非磁性ステンレス - - - - - アルミニウム - - - 非磁性ステンレス
                            精度等級詳細 M1級 M1級 F2級 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 非磁性ステンレスSUS304 ステンレスSUS420 非磁性ステンレスSUS304 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLCM-10G
                            MLCM-1G
                            MLCM-1KG
                            MLCM-200G
                            MLCM-20G
                            MLCM-5G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g)

                            7,470円

                            ( 8,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10g116-41071018.410498999990943210.000

                            7,470円

                            ( 8,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1g116-410866.2649899999094011.000

                            19,275円

                            ( 21,203円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1Kg116-41094880.34849899999086711000

                            12,525円

                            ( 13,778円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200g116-41102847284989999909470200.000

                            7,799円

                            ( 8,579円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20g116-4111132213498999990944920.000

                            7,470円

                            ( 8,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5g116-4116814.8849899999094255.000

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました